Группы товаров
Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и маркировкой запирания
K1149

Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Фиксаторы применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
При появлении маркировки запирания болт или полностью разблокирован, или только частично находится в позиции фиксации положения.
Материал:Стопорный штифт, сталь.
Резьбовая втулка из стали.
Грибковая ручка из термопласта, черно-серая.
Маркировка запирания, алюминий.
Исполнение: Стопорный штифт из закаленной, полированной и вороненой стали.
Резьбовая гильза вороненая.
Маркировка запирания красного цвета, анодированная.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой

1) маркировочное кольцо
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1149 Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и маркировкой запирания 260 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и маркировкой запирания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1149.71105A5M10x12143,517715513-1,3512 по запросу
K1149.71206A6M12x1,52551,720817614-1,8614 по запросу
K1149.71308A8M16x1,53368261023819-2,31535 по запросу
K1149.72105B5M10x12143,517715513171,3512 по запросу
K1149.72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 по запросу
K1149.72308B8M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33