Группы товаров
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
K0633

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта,...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
стопорный штифт, закаленный:
класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма G: без контргайки
Форма H: с контргайкой

1) Упорный штифт с ввёртывающимся диском

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
SWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0633.21903GСтальЗакаленный3M6x0,75143317115-0,84,512K0344.99  по запросу
K0633.21004GСтальЗакаленный4M8x11840,52113,56-1615K0344.90  по запросу
K0633.21105GСтальЗакаленный5M10x12146,52414,58-1,3516K0344.91  по запросу
K0633.21206GСтальЗакаленный6M12x1,52554,72817,79-1,8618K0344.92  по запросу
K0633.21308GСтальЗакаленный8M16x1,53372362412-2,31545K0344.93  по запросу
K0633.21410GСтальЗакаленный10M20x1,53379402415-2,81543K0344.94  по запросу
K0633.21412GСтальЗакаленный12M20x1,53384422418-2,81551K0344.94  по запросу
K0633.21516GСтальЗакаленный16M24x240104503024-3,22050K0344.95  по запросу
K0633.201903Gнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,75143317115-0,84,512K0344.99  по запросу
K0633.201004Gнержавеющая стальЗакаленный4M8x11840,52113,56-1615K0344.90  по запросу
K0633.201105Gнержавеющая стальЗакаленный5M10x12146,52414,58-1,3516K0344.91  по запросу
K0633.201206Gнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52554,72817,79-1,8618K0344.92  по запросу
K0633.201308Gнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,53372362412-2,31545K0344.93  по запросу
K0633.201410Gнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,53379402415-2,81543K0344.94  по запросу
K0633.201412Gнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,53384422418-2,81551K0344.94  по запросу
K0633.201516Gнержавеющая стальЗакаленный16M24x240104503024-3,22050K0344.95  по запросу
K0633.211903Gнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,75143317115-0,84,512K0344.99  по запросу
K0633.211004Gнержавеющая стальнезакалённый4M8x11840,52113,56-1615K0344.90  по запросу
K0633.211105Gнержавеющая стальнезакалённый5M10x12146,52414,58-1,3516K0344.91  по запросу
K0633.211206Gнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52554,72817,79-1,8618K0344.92  по запросу
K0633.211308Gнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53372362412-2,31545K0344.93  по запросу
K0633.211410Gнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,53379402415-2,81543K0344.94  по запросу
K0633.211412Gнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,53384422418-2,81551K0344.94  по запросу
K0633.211516Gнержавеющая стальнезакалённый16M24x240104503024-3,22050K0344.95  по запросу
K0633.22903HСтальЗакаленный3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  по запросу
K0633.22004HСтальЗакаленный4M8x11840,52113,56131615K0344.90  по запросу
K0633.22105HСтальЗакаленный5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  по запросу
K0633.22206HСтальЗакаленный6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  по запросу
K0633.22308HСтальЗакаленный8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  по запросу
K0633.22410HСтальЗакаленный10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  по запросу
K0633.22412HСтальЗакаленный12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  по запросу
K0633.22516HСтальЗакаленный16M24x240104503024363,22050K0344.95  по запросу
K0633.202903Hнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  по запросу
K0633.202004Hнержавеющая стальЗакаленный4M8x11840,52113,56131615K0344.90  по запросу
K0633.202105Hнержавеющая стальЗакаленный5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  по запросу
K0633.202206Hнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  по запросу
K0633.202308Hнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  по запросу
K0633.202410Hнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  по запросу
K0633.202412Hнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  по запросу
K0633.202516Hнержавеющая стальЗакаленный16M24x240104503024363,22050K0344.95  по запросу
K0633.212903Hнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  по запросу
K0633.212004Hнержавеющая стальнезакалённый4M8x11840,52113,56131615K0344.90  по запросу
K0633.212105Hнержавеющая стальнезакалённый5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  по запросу
K0633.212206Hнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  по запросу
K0633.212308Hнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  по запросу
K0633.212410Hнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  по запросу
K0633.212412Hнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  по запросу
K0633.212516Hнержавеющая стальнезакалённый16M24x240104503024363,22050K0344.95  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33