Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом
K2109

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после втягивания штифта вручную. Для данного упорного штифта втягивание реализовано с помощью эксцентрикового рычага. Упорный штифт остается незафиксированным, пока рукоятка не переместилась через мертвую точку эксцентрика.
Эргономичная эксцентриковая ручка удобна в применении с незначительным усилием.
Материал:

Исполнение из стали:
Резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4305.
рукоятка из термопласта PPA (стойкого к воздействию высоких температур), усиленного стекловолокном.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт шлифованный, без покрытия.

Рукоятка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
Диапазон температур:Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216: макс. 160 °C.
Кратковременная температура при эксплуатации: макс. 250 °C.
Преимущества:Простое и быстрое управление.
Предназначено для применения при высоких температурах.
Со встроенной фиксирующей функцией.
Укороченное исполнение.
Идеальный вариант для ограниченного пространства.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Позиционирующие втулки для упорных штифтов K1290.
Крепежное комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма A: без контргайки
Форма B: с контргайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2109 Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом 171 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаСтопорная гайкаМатериал
основы
Цвет
компонента
AA1BB1D

D1Ход
S
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2109.8105Aбез контргайкиСтальчерный31,741,717,912,95M10x15 по запросу
K2109.8206Aбез контргайкиСтальчерный31,641,717,912,96M12x1,56 по запросу
K2109.8308Aбез контргайкиСтальчерный55,567,826,919,48M16x1,58 по запросу
K2109.8410Aбез контргайкиСтальчерный53,467,826,919,410M20x1,510 по запросу
K2109.8105154Aбез контргайкиСтальярко-красный RAL 302031,741,717,912,95M10x15 по запросу
K2109.8206154Aбез контргайкиСтальярко-красный RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 по запросу
K2109.8308154Aбез контргайкиСтальярко-красный RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 по запросу
K2109.8410154Aбез контргайкиСтальярко-красный RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 по запросу
K2109.18105Aбез контргайкинержавеющая стальчерный31,741,717,912,95M10x15 по запросу
K2109.18206Aбез контргайкинержавеющая стальчерный31,641,717,912,96M12x1,56 по запросу
K2109.18308Aбез контргайкинержавеющая стальчерный55,567,826,919,48M16x1,58 по запросу
K2109.18410Aбез контргайкинержавеющая стальчерный53,467,826,919,410M20x1,510 по запросу
K2109.18105154Aбез контргайкинержавеющая стальярко-красный RAL 302031,741,717,912,95M10x15 по запросу
K2109.18206154Aбез контргайкинержавеющая стальярко-красный RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 по запросу
K2109.18308154Aбез контргайкинержавеющая стальярко-красный RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 по запросу
K2109.18410154Aбез контргайкинержавеющая стальярко-красный RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 по запросу
K2109.9105Bс контргайкойСтальчерный31,741,717,912,95M10x15 по запросу
K2109.9206Bс контргайкойСтальчерный31,641,717,912,96M12x1,56 по запросу
K2109.9308Bс контргайкойСтальчерный55,567,826,919,48M16x1,58 по запросу
K2109.9410Bс контргайкойСтальчерный53,467,826,919,410M20x1,510 по запросу
K2109.9105154Bс контргайкойСтальярко-красный RAL 302031,741,717,912,95M10x15 по запросу
K2109.9206154Bс контргайкойСтальярко-красный RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 по запросу
K2109.9308154Bс контргайкойСтальярко-красный RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 по запросу
K2109.9410154Bс контргайкойСтальярко-красный RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 по запросу
K2109.19105Bс контргайкойнержавеющая стальчерный31,741,717,912,95M10x15 по запросу
K2109.19206Bс контргайкойнержавеющая стальчерный31,641,717,912,96M12x1,56 по запросу
K2109.19308Bс контргайкойнержавеющая стальчерный55,567,826,919,48M16x1,58 по запросу
K2109.19410Bс контргайкойнержавеющая стальчерный53,467,826,919,410M20x1,510 по запросу
K2109.19105154Bс контргайкойнержавеющая стальярко-красный RAL 302031,741,717,912,95M10x15 по запросу
K2109.19206154Bс контргайкойнержавеющая стальярко-красный RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 по запросу
K2109.19308154Bс контргайкойнержавеющая стальярко-красный RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 по запросу
K2109.19410154Bс контргайкойнержавеющая стальярко-красный RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 по запросу
Номер заказаФормаМатериал
основы
Цвет
компонента
LL1L2SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2109.8105AСтальчерный308713-1,3512 по запросу
K2109.8206AСтальчерный3410814-1,8614 по запросу
K2109.8308AСтальчерный42,9121019-2,31428 по запросу
K2109.8410AСтальчерный49,9151222-2,81532 по запросу
K2109.8105154AСтальярко-красный RAL 3020308713-1,3512 по запросу
K2109.8206154AСтальярко-красный RAL 30203410814-1,8614 по запросу
K2109.8308154AСтальярко-красный RAL 302042,9121019-2,31428 по запросу
K2109.8410154AСтальярко-красный RAL 302049,9151222-2,81532 по запросу
K2109.18105Aнержавеющая стальчерный308713-1,3512 по запросу
K2109.18206Aнержавеющая стальчерный3410814-1,8614 по запросу
K2109.18308Aнержавеющая стальчерный42,9121019-2,31428 по запросу
K2109.18410Aнержавеющая стальчерный49,9151222-2,81532 по запросу
K2109.18105154Aнержавеющая стальярко-красный RAL 3020308713-1,3512 по запросу
K2109.18206154Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30203410814-1,8614 по запросу
K2109.18308154Aнержавеющая стальярко-красный RAL 302042,9121019-2,31428 по запросу
K2109.18410154Aнержавеющая стальярко-красный RAL 302049,9151222-2,81532 по запросу
K2109.9105BСтальчерный308713171,3512 по запросу
K2109.9206BСтальчерный3410814191,8614 по запросу
K2109.9308BСтальчерный42,9121019242,31428 по запросу
K2109.9410BСтальчерный49,9151222302,81532 по запросу
K2109.9105154BСтальярко-красный RAL 3020308713171,3512 по запросу
K2109.9206154BСтальярко-красный RAL 30203410814191,8614 по запросу
K2109.9308154BСтальярко-красный RAL 302042,9121019242,31428 по запросу
K2109.9410154BСтальярко-красный RAL 302049,9151222302,81532 по запросу
K2109.19105Bнержавеющая стальчерный308713171,3512 по запросу
K2109.19206Bнержавеющая стальчерный3410814191,8614 по запросу
K2109.19308Bнержавеющая стальчерный42,9121019242,31428 по запросу
K2109.19410Bнержавеющая стальчерный49,9151222302,81532 по запросу
K2109.19105154Bнержавеющая стальярко-красный RAL 3020308713171,3512 по запросу
K2109.19206154Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30203410814191,8614 по запросу
K2109.19308154Bнержавеющая стальярко-красный RAL 302042,9121019242,31428 по запросу
K2109.19410154Bнержавеющая стальярко-красный RAL 302049,9151222302,81532 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33