Группы товаров
Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
K0634

Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка 1.4305, с алмазной обточкой.

Исполнение: чистая. Штифт шлифованный.Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма G: без контргайки
Форма H: с контргайкой

1) Упорный штифт с ввёртывающимся диском
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0634 Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали 284 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаПоверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
SWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0634.001903нержавеющая стальGЗакаленный3M6x0,751434,517143,5-0,84,510K0344.99  по запросу
K0634.001004нержавеющая стальGЗакаленный4M8x1184321184-1612K0344.90  по запросу
K0634.001105нержавеющая стальGЗакаленный5M10x1215024215-1,3512K0344.91  по запросу
K0634.001206нержавеющая стальGЗакаленный6M12x1,5255928256-1,8614K0344.92  по запросу
K0634.001308нержавеющая стальGЗакаленный8M16x1,5337736338-2,31535K0344.93  по запросу
K0634.001410нержавеющая стальGЗакаленный10M20x1,53383403310-2,81534K0344.94  по запросу
K0634.001412нержавеющая стальGЗакаленный12M20x1,53387423312-2,81539K0344.94  по запросу
K0634.001516нержавеющая стальGЗакаленный16M24x240106504016-3,22046K0344.95  по запросу
K0634.111903нержавеющая стальGнезакалённый3M6x0,751434,517143,5-0,84,510K0344.99  по запросу
K0634.111004нержавеющая стальGнезакалённый4M8x1184321184-1612K0344.90  по запросу
K0634.111105нержавеющая стальGнезакалённый5M10x1215024215-1,3512K0344.91  по запросу
K0634.111206нержавеющая стальGнезакалённый6M12x1,5255928256-1,8614K0344.92  по запросу
K0634.111308нержавеющая стальGнезакалённый8M16x1,5337736338-2,31535K0344.93  по запросу
K0634.111410нержавеющая стальGнезакалённый10M20x1,53383403310-2,81534K0344.94  по запросу
K0634.111412нержавеющая стальGнезакалённый12M20x1,53387423312-2,81539K0344.94  по запросу
K0634.111516нержавеющая стальGнезакалённый16M24x240106504016-3,22046K0344.95  по запросу
K0634.002903нержавеющая стальHЗакаленный3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0634.002004нержавеющая стальHЗакаленный4M8x1184321184131612K0344.90  по запросу
K0634.002105нержавеющая стальHЗакаленный5M10x1215024215171,3512K0344.91  по запросу
K0634.002206нержавеющая стальHЗакаленный6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  по запросу
K0634.002308нержавеющая стальHЗакаленный8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  по запросу
K0634.002410нержавеющая стальHЗакаленный10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  по запросу
K0634.002412нержавеющая стальHЗакаленный12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  по запросу
K0634.002516нержавеющая стальHЗакаленный16M24x240106504016363,22046K0344.95  по запросу
K0634.112903нержавеющая стальHнезакалённый3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0634.112004нержавеющая стальHнезакалённый4M8x1184321184131612K0344.90  по запросу
K0634.112105нержавеющая стальHнезакалённый5M10x1215024215171,3512K0344.91  по запросу
K0634.112206нержавеющая стальHнезакалённый6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  по запросу
K0634.112308нержавеющая стальHнезакалённый8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  по запросу
K0634.112410нержавеющая стальHнезакалённый10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  по запросу
K0634.112412нержавеющая стальHнезакалённый12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  по запросу
K0634.112516нержавеющая стальHнезакалённый16M24x240106504016363,22046K0344.95  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33