Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4401.Исполнение: Без покрытия.Указание:Трос с наконечником является запасной частью для стопорного штифта с дистанционным управлением K1502.Принадлежности:Оплётка с сердечником K2024.
Наконечник K2025.
Винт регулировочный K2026.
Ниппель резьбовой K2027.
Гайка шестигранная K0700.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2023 Тросы c наконечником 132 kB

Чертежи

Тросы c наконечником

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаМатериал
основы
Вид
стали
DD1

LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2023.10215X1200нержавеющая сталь1.44011,551200 по запросу
K2023.10215X3200нержавеющая сталь1.44011,553200 по запросу
K2023.10215X5200нержавеющая сталь1.44011,555200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33