제품 그룹
장치 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
K1759

장치 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:강판 소재 하우징.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.
표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 볼트 홀 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터. 전기 전도성 모델의 휠, 무흔적 회색. 휠의 오옴 저항은 ≤ 10⁴Ω입니다.이용:운송 장비 또는 운송품에 의해 발생하는 정전기 방전에서 보호하기 위해 전기 전도성 휠, 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터가 사용됩니다. 이를 통해 민감한 운송품을 손상에서 보호하거나 트레이 사용자의 고통스러운 정정기 방전을 방지할 수 있습니다.온도 범위:-20 °C ~ +60 °C
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1759 장치 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전 450 kB
 전기 전도성 스위벨 및 고정 캐스터의 기술 정보 385 kB

도면 (전체 요약)

장치 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
장치 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABDD1D2HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1759.11050191고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링-195011-69-30 요청 시
K1759.11075251고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링-257511-98-50 요청 시
K1759.1105019스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링2519501143695030 요청 시
K1759.1107525스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링29257511439866,550 요청 시
K1759.1110025스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링332510011431218360 요청 시
K1759.11050192스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링2519501143695030 요청 시
K1759.11075252스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링29257511439866,550 요청 시
K1759.11100252스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링332510011431218360 요청 시