제품 그룹
스위벨 캐스터, 스테인리스 스틸, 후면 홀, 폴리우레탄 트레드, 위생 분야용
K1791

스위벨 캐스터, 스테인리스 스틸, 후면 홀, 폴리우레탄 트레드, 위생 분야용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인레스 스틸 소재 하우징 1.4301.
고급 열가소성 폴리우레탄 소재 휠.
고급 폴리아미드 소재 휠 본체.

표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.이용:화물이 엄격한 위생 규정이 있는 지역에서 낮은 소음으로 최대로 용이하게 운반될 수 있습니다.온도 범위:-20 °C - +70 °C특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1791 스위벨 캐스터, 스테인리스 스틸, 후면 홀, 폴리우레탄 트레드, 위생 분야용 373 kB

도면 (전체 요약)

스위벨 캐스터, 스테인리스 스틸, 후면 홀, 폴리우레탄 트레드, 위생 분야용
스위벨 캐스터, 스테인리스 스틸, 후면 홀, 폴리우레탄 트레드, 위생 분야용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABD

D1D2HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1791.21100035스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3635100137012586150 요청 시
K1791.21125040스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링40401251370150102,5150 요청 시
K1791.21160045스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링54451601388195134300 요청 시
K1791.21200050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링54502001388235154300 요청 시
K1791.211000352스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링3635100137012586150 요청 시
K1791.211250402스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링40401251370150102,5150 요청 시
K1791.211600452스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링54451601388195134300 요청 시
K1791.212000502스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링54502001388235154300 요청 시