제품 그룹
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 연질 고무 타이어 포함
K1766

강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 연질 고무 타이어 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:시트 스틸 소재 하우징.
고급 탄성 솔리드 고무 소재 휠.
파손에 강한 고급 폴리아미드 (휠 Ø 100 및 125 mm) 또는 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체(휠Ø 150mm 이상).
표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
이용:최대 운반 편의성, 운반품의 탁월한 댐핑. 새로운 연질 고무 시리즈로 인해 모든 적용 분야에서 눈에 띄는 소음 감소가 보장될 수 있습니다.온도 범위:-25 °C ~ +80 °C.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1766 강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 연질 고무 타이어 포함 392 kB

도면 (전체 요약)

강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 연질 고무 타이어 포함
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 연질 고무 타이어 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3D

D1HLL1L2R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1766.101000401고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링-4060558510091251008076-150 요청 시
K1766.101250401고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링-4060558512591501008076-150 요청 시
K1766.101500401고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링-40807511015011190140105--280 요청 시
K1766.101600501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링-50807511016011195140105--300 요청 시
K1766.102000501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링-50807511020011235140105--300 요청 시
K1766.10100040스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링36406055851009125100807686150 요청 시
K1766.10125040스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링404060558512591501008076102,5150 요청 시
K1766.10150040스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링5440807511015011190140105-129280 요청 시
K1766.10160050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링5450807511016011195140105-134300 요청 시
K1766.10200050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링5450807511020011235140105-154300 요청 시
K1766.101000402스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함볼 베어링36406055851009125100807686150 요청 시
K1766.101250402스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함볼 베어링404060558512591501008076102,5150 요청 시
K1766.101500402스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함볼 베어링5450807511015011190140105-129280 요청 시
K1766.101600502스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함볼 베어링5450807511016011195140105-134300 요청 시
K1766.102000502스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함볼 베어링5450807511020011235140105-154300 요청 시