- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K2184
스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48
- K2185
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K2153
씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K2314
사각 너트, DIN 557
- K2315
사각 너트, 낮은 타입 DIN 562
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K2348
육각 너트, DIN 934와 유사
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K0867
와셔, 콜릿용 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K2231
KL 리테이너, 스틸
- K2232
SL 리테이너, 스틸
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K2183
스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0708_ST육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:경도 강도 8.8 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리. 경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 재질 | 표면 기본 몸체
| 경도 등급 | D | L | K | 최소 Ls | 최대 Lg | T | D1 | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0708.03X10 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.03X12 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.03X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.03X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.03X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.04X10 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.04X12 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.04X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.04X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.04X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.05X10 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.05X12 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.05X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.05X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.05X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.05X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.06X10 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.06X12 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.06X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.06X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.06X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.06X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.06X35 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.06X40 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.06X45 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.06X50 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.06X60 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.08X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.08X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.08X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.08X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.08X35 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.08X40 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.08X45 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.08X50 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.08X60 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.10X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.10X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.10X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.10X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.10X35 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.10X40 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.10X45 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.10X50 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.10X60 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.10X70 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.12X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.12X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.12X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.12X35 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.12X40 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.12X45 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.12X50 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.12X60 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.12X70 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.12X80 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.16X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.16X35 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.16X40 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.16X45 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.16X50 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.16X60 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.16X70 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.16X80 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.403X10 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.403X12 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.403X16 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.403X20 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.403X25 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.404X10 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.404X12 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.404X16 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.404X20 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.404X25 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.405X10 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.405X12 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.405X16 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.405X20 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.405X25 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.405X30 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.406X10 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.406X12 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.406X16 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.406X20 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.406X25 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.406X30 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.406X35 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.406X40 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.406X45 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.406X50 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.406X60 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.408X16 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.408X20 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.408X25 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.408X30 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.408X35 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.408X40 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.408X45 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.408X50 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.408X60 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.410X16 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.410X20 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.410X25 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.410X30 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.410X35 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.410X40 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.410X45 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.410X50 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.410X60 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.410X70 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.412X20 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.412X25 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.412X30 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.412X35 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.412X40 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.412X45 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.412X50 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.412X60 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.412X70 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.412X80 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.416X30 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.416X35 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.416X40 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.416X45 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.416X50 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.416X60 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.416X70 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.416X80 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.303X10 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.303X12 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.303X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.303X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.303X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.304X10 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.304X12 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.304X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.304X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.304X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.305X10 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.305X12 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.305X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.305X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.305X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.305X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.306X10 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.306X12 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.306X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.306X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.306X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.306X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.306X35 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.306X40 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.306X45 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.306X50 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.306X60 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.308X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.308X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.308X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.308X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.308X35 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.308X40 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.308X45 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.308X50 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.308X60 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.310X16 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.310X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.310X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.310X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.310X35 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.310X40 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.310X45 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.310X50 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.310X60 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.310X70 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.312X20 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.312X25 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.312X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.312X35 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.312X40 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.312X45 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.312X50 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.312X60 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.312X70 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.312X80 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.316X30 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.316X35 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.316X40 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.316X45 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.316X50 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.316X60 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.316X70 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.316X80 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | 10.9 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|