제품 그룹
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
K1822

씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:Hygienic DESIGN 스페이서 슬리브는 식품 가공 분야에 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. 세척에 최적화된 형상과 0.8µm 이하의 표면 거칠기가 특히 중요합니다. 식품 등급 플라스틱으로 만들어진 씰링 링은 교체 가능합니다.재질:

스페이서 슬리브: 스테인레스 스틸 1.4404.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 물질(POM).

표면 마무리:스페이서 슬리브: 스테인리스 스틸 무광택.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
정보:이상적인 씰링 링의 접촉면은 평평하고 나사 구멍에 직각으로 배열되어야 하며 표면 거칠기가 0.8µm 이하여야 합니다.
씰링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다.

사용자는 Hygienic DESIGN 스페이서 슬리브의 적합성을 각각의 상황마다 점검해야 합니다. 씰링 링은 부하 및 외부 요인(온도, 세척 매체, 제품 매체)에 따라 정기적으로 점검하고, 필요시 교환해야 합니다.
온도 범위:-20 °C ~ +100 °C(POM).장점:교환 가능한 씰링 링.
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
액세서리:씰링 링 K1649.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 헤드 나사 K1647.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 너트 K1648.
인도 품목씰링 링을 포함한 스페이서 슬리브.도면 설명:
1) 스페이서 슬리브
2) 씰링 링
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1822 씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN 226 kB

도면

씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LD

D1D2HRCAD액세서리가격주문
K1822.11106X30306,41415,742,53,5 요청 시
K1822.11106X40406,41415,742,53,5 요청 시
K1822.11106X50506,41415,742,53,5 요청 시
K1822.11108X30308,41819,742,53,5 요청 시
K1822.11108X40408,41819,742,53,5 요청 시
K1822.11108X50508,41819,742,53,5 요청 시
K1822.11110X303010,52223,742,53,5 요청 시
K1822.11110X404010,52223,742,53,5 요청 시
K1822.11110X505010,52223,742,53,5 요청 시
K1822.11112X3030132628,2534 요청 시
K1822.11112X4040132628,2534 요청 시
K1822.11112X5050132628,2534 요청 시