제품 그룹
스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48
K2184

스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:스틸, 광택 처리됨.
스테인레스 스틸 A2, 블랭크.
정보:스틸 또는 스테인레스 스틸 소재의 아일렛 나사는 산업 환경의 다양한 고정 요구 사항을 충족하는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 정밀한 제조와 견고한 구조로 까다로운 조건에서 안정적인 연결을 보장합니다. 나사 끝에 있는 아일렛으로 로프, 체인 또는 기타 부품들 간편하게 고정할 수 있습니다. 설치가 간편하고 하중 용량이 높게 설계된 당사의 아일렛 나사는 메커니컬 엔지니어링 분야에 이상적인 선택입니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2184_Datasheet_32242__48--ko 163 kB

도면

스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
D

D1D2LL1max. 지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K2184.003011스틸광택 처리된 아연도금5M32,611107,5 요청 시
K2184.003016스틸광택 처리된 아연도금5M32,616157,5 요청 시
K2184.004011스틸광택 처리된 아연도금6M43,5111012,5 요청 시
K2184.004016스틸광택 처리된 아연도금6M43,5161512,5 요청 시
K2184.004021스틸광택 처리된 아연도금6M43,5212012,5 요청 시
K2184.004026스틸광택 처리된 아연도금6M43,5262512,5 요청 시
K2184.004032스틸광택 처리된 아연도금6M43,5323012,5 요청 시
K2184.004042스틸광택 처리된 아연도금6M43,5424012,5 요청 시
K2184.005016스틸광택 처리된 아연도금8M54,4161520 요청 시
K2184.005021스틸광택 처리된 아연도금8M54,4212020 요청 시
K2184.005026스틸광택 처리된 아연도금8M54,4262520 요청 시
K2184.005032스틸광택 처리된 아연도금8M54,4323020 요청 시
K2184.005042스틸광택 처리된 아연도금8M54,4424020 요청 시
K2184.005052스틸광택 처리된 아연도금8M54,4525020 요청 시
K2184.005062스틸광택 처리된 아연도금8M54,4626020 요청 시
K2184.006011스틸광택 처리된 아연도금10M65,2111035 요청 시
K2184.006016스틸광택 처리된 아연도금10M65,2161535 요청 시
K2184.006021스틸광택 처리된 아연도금10M65,2212035 요청 시
K2184.006026스틸광택 처리된 아연도금10M65,2262535 요청 시
K2184.006032스틸광택 처리된 아연도금10M65,2323035 요청 시
K2184.006042스틸광택 처리된 아연도금10M65,2424035 요청 시
K2184.006052스틸광택 처리된 아연도금10M65,2525035 요청 시
K2184.006062스틸광택 처리된 아연도금10M65,2626035 요청 시
K2184.006072스틸광택 처리된 아연도금10M65,2727035 요청 시
K2184.006082스틸광택 처리된 아연도금10M65,2828035 요청 시
K2184.008021스틸광택 처리된 아연도금12M87212050 요청 시
K2184.008026스틸광택 처리된 아연도금12M87262550 요청 시
K2184.008032스틸광택 처리된 아연도금12M87323050 요청 시
K2184.008042스틸광택 처리된 아연도금12M87424050 요청 시
K2184.008052스틸광택 처리된 아연도금12M87525050 요청 시
K2184.008062스틸광택 처리된 아연도금12M87626050 요청 시
K2184.008082스틸광택 처리된 아연도금12M87828050 요청 시
K2184.008102스틸광택 처리된 아연도금12M8710210050 요청 시
K2184.010032스틸광택 처리된 아연도금14M108,93230100 요청 시
K2184.010042스틸광택 처리된 아연도금14M108,94240100 요청 시
K2184.010052스틸광택 처리된 아연도금14M108,95250100 요청 시
K2184.010062스틸광택 처리된 아연도금14M108,96260100 요청 시
K2184.010072스틸광택 처리된 아연도금14M108,97270100 요청 시
K2184.010082스틸광택 처리된 아연도금14M108,98280100 요청 시
K2184.012102스틸광택 처리된 아연도금18M1210,6102100175 요청 시
K2184.104011스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6M43,5111012,5 요청 시
K2184.104016스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6M43,5161512,5 요청 시
K2184.104021스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6M43,5212012,5 요청 시
K2184.104032스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6M43,5323012,5 요청 시
K2184.105016스테인레스 스틸 A2자연적 마무리8M54,4161520 요청 시
K2184.105021스테인레스 스틸 A2자연적 마무리8M54,4212020 요청 시
K2184.105032스테인레스 스틸 A2자연적 마무리8M54,4323020 요청 시
K2184.105042스테인레스 스틸 A2자연적 마무리8M54,4424020 요청 시
K2184.106016스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10M65,2161535 요청 시
K2184.106021스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10M65,2212035 요청 시
K2184.106026스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10M65,2262535 요청 시
K2184.106032스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10M65,2323035 요청 시
K2184.106042스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10M65,2424035 요청 시
K2184.106052스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10M65,2525035 요청 시
K2184.106062스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10M65,2626035 요청 시
K2184.108021스테인레스 스틸 A2자연적 마무리12M87212050 요청 시
K2184.108026스테인레스 스틸 A2자연적 마무리12M87262550 요청 시
K2184.108032스테인레스 스틸 A2자연적 마무리12M87323050 요청 시
K2184.108042스테인레스 스틸 A2자연적 마무리12M87424050 요청 시
K2184.108052스테인레스 스틸 A2자연적 마무리12M87525050 요청 시
K2184.108062스테인레스 스틸 A2자연적 마무리12M87626050 요청 시
K2184.110042스테인레스 스틸 A2자연적 마무리14M108,94240100 요청 시
K2184.110072스테인레스 스틸 A2자연적 마무리14M108,97270100 요청 시