제품 그룹
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
K2060

슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.
스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸, 자연적 마무리.
아연 도금 스틸.
정보:슬롯 너트는 주로 샤프트에 베어링을 부착하는 데 사용됩니다.
슬롯 너트는 톱니 휠, 풀리 및 기타 기계 구성 요소를 고정하는 데 사용할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2060 슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981 219 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
D1

D2D3HB=슬롯 너비TCAD액세서리가격주문
K2060.0010스틸자연적 마무리M10x0,751813,5432 요청 시
K2060.0012스틸자연적 마무리M12x12217432 요청 시
K2060.0015스틸자연적 마무리M15X12521542 요청 시
K2060.0017스틸자연적 마무리M17x12824542 요청 시
K2060.0020스틸자연적 마무리M20X13226642 요청 시
K2060.0025스틸자연적 마무리M25X1,53832752 요청 시
K2060.0030스틸자연적 마무리M30x1,54538752 요청 시
K2060.0035스틸자연적 마무리M35x1,55244852 요청 시
K2060.0040스틸자연적 마무리M40x1,55850962,5 요청 시
K2060.0045스틸자연적 마무리M45x1,565561062,5 요청 시
K2060.0050스틸자연적 마무리M50x1,570611162,5 요청 시
K2060.0055스틸자연적 마무리M55x275671173 요청 시
K2060.0060스틸자연적 마무리M60x280731173 요청 시
K2060.0065스틸자연적 마무리M65x285791273 요청 시
K2060.0070스틸자연적 마무리M70x292851283,5 요청 시
K2060.0075스틸자연적 마무리M75x298901383,5 요청 시
K2060.0080스틸자연적 마무리M80x2105951583,5 요청 시
K2060.0085스틸자연적 마무리M85x21101021583,5 요청 시
K2060.0090스틸자연적 마무리M90x212010816104 요청 시
K2060.0095스틸자연적 마무리M95x212511017104 요청 시
K2060.0100스틸자연적 마무리M100x213012018104 요청 시
K2060.010스틸아연 도금M10x0,751813,5432 요청 시
K2060.012스틸아연 도금M12x12217432 요청 시
K2060.015스틸아연 도금M15X12521542 요청 시
K2060.017스틸아연 도금M17x12824542 요청 시
K2060.020스틸아연 도금M20X13226642 요청 시
K2060.025스틸아연 도금M25X1,53832752 요청 시
K2060.030스틸아연 도금M30x1,54538752 요청 시
K2060.035스틸아연 도금M35x1,55244852 요청 시
K2060.040스틸아연 도금M40x1,55850962,5 요청 시
K2060.045스틸아연 도금M45x1,565561062,5 요청 시
K2060.050스틸아연 도금M50x1,570611162,5 요청 시
K2060.055스틸아연 도금M55x275671173 요청 시
K2060.060스틸아연 도금M60x280731173 요청 시
K2060.065스틸아연 도금M65x285791273 요청 시
K2060.070스틸아연 도금M70x292851283,5 요청 시
K2060.075스틸아연 도금M75x298901383,5 요청 시
K2060.080스틸아연 도금M80x2105951583,5 요청 시
K2060.085스틸아연 도금M85x21101021583,5 요청 시
K2060.090스틸아연 도금M90x212010816104 요청 시
K2060.095스틸아연 도금M95x212511017104 요청 시
K2060.100스틸아연 도금M100x213012018104 요청 시
K2060.1010스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M10x0,751813,5432 요청 시
K2060.1012스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M12x12217432 요청 시
K2060.1015스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M15X12521542 요청 시
K2060.1017스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M17x12824542 요청 시
K2060.1020스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M20X13226642 요청 시
K2060.1025스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M25X1,53832752 요청 시
K2060.1030스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M30x1,54538752 요청 시
K2060.1035스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M35x1,55244852 요청 시
K2060.1040스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M40x1,55850962,5 요청 시
K2060.1045스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M45x1,565561062,5 요청 시
K2060.1050스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M50x1,570611162,5 요청 시
K2060.1055스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M55x275671173 요청 시
K2060.1060스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M60x280731173 요청 시
K2060.1065스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M65x285791273 요청 시
K2060.1070스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M70x292851283,5 요청 시
K2060.1075스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M75x298901383,5 요청 시
K2060.1080스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M80x2105951583,5 요청 시
K2060.1085스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M85x21101021583,5 요청 시
K2060.1090스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M90x212010816104 요청 시
K2060.1095스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M95x212511017104 요청 시
K2060.1100스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M100x213012018104 요청 시