제품 그룹
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
K1800

육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스틸, 강도 등급 6, 자연적 마무리 또는 전기 아연 도금.
스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
정보:캡 너트는 주로 장식용 나사 연결부에 사용됩니다. 캡 너트는 노출된 스레드 끝부분을 막아 보호합니다. 그리고 기계, 장비, 피트니스 장비의 날카로운 모서리를 비롯하여 노출된 스레드 끝부분으로 인해 사람이 다치거나 물체가 손상되는 것을 방지합니다. 기술 데이터:DIN 1587:2021-10에 따르면 나사 런아웃이나 언더컷 등 설계 선택은 제조업체의 재량에 따라 나사 사이즈와 관계없이 결정됩니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1800 육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸 212 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질표면
기본 몸체
DD1T
min.
HMSWERWXGCAD액세서리가격주문
K1800.104스틸자연적 마무리M46,55,2683,277,663,2521,4- 요청 시
K1800.105스틸자연적 마무리M57,57,2110488,793,7521,6- 요청 시
K1800.106스틸자연적 마무리M69,57,711251011,054,7522- 요청 시
K1800.108스틸자연적 마무리M812,510,65156,51314,386,2522,4- 요청 시
K1800.110스틸자연적 마무리M101512,651881718,97,523- 요청 시
K1800.112스틸자연적 마무리M121715,6522101921,18,53-6,4 요청 시
K1800.114스틸자연적 마무리M142017,6525112223,9104-7,3 요청 시
K1800.116스틸자연적 마무리M162320,5828132426,7611,54-7,3 요청 시
K1800.120스틸자연적 마무리M202825,5834163032,95145-9,3 요청 시
K1800.124스틸자연적 마무리M243430,542193639,6176-10,7 요청 시
K1800.204스틸아연 도금M46,55,2683,277,663,2521,4- 요청 시
K1800.205스틸아연 도금M57,57,2110488,793,7521,6- 요청 시
K1800.206스틸아연 도금M69,57,711251011,054,7522- 요청 시
K1800.208스틸아연 도금M812,510,65156,51314,386,2522,4- 요청 시
K1800.210스틸아연 도금M101512,651881718,97,523- 요청 시
K1800.212스틸아연 도금M121715,6522101921,18,53-6,4 요청 시
K1800.214스틸아연 도금M142017,6525112223,9104-7,3 요청 시
K1800.216스틸아연 도금M162320,5828132426,7611,54-7,3 요청 시
K1800.220스틸아연 도금M202825,5834163032,95145-9,3 요청 시
K1800.224스틸아연 도금M243430,542193639,6176-10,7 요청 시
K1800.230스틸아연 도금M30443950244650,9227-12,7 요청 시
K1800.304스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M46,55,2683,277,663,2521,4- 요청 시
K1800.305스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M57,57,2110488,793,7521,6- 요청 시
K1800.306스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M69,57,711251011,054,7522- 요청 시
K1800.308스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M812,510,65156,51314,386,2522,4- 요청 시
K1800.310스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M101512,651881718,97,523- 요청 시
K1800.312스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M121715,6522101921,18,53-6,4 요청 시
K1800.314스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M142017,6525112223,9104-7,3 요청 시
K1800.316스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M162320,5828132426,7611,54-7,3 요청 시
K1800.320스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M202825,5834163032,95145-9,3 요청 시
K1800.324스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M243430,542193639,6176-10,7 요청 시
K1800.330스테인레스 스틸 A2자연적 마무리M30443950244650,9227-12,7 요청 시
K1800.404스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M46,55,2683,277,663,2521,4- 요청 시
K1800.405스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M57,57,2110488,793,7521,6- 요청 시
K1800.406스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M69,57,711251011,054,7522- 요청 시
K1800.408스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M812,510,65156,51314,386,2522,4- 요청 시
K1800.410스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M101512,651881718,97,523- 요청 시
K1800.412스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M121715,6522101921,18,53-6,4 요청 시
K1800.414스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M142017,6525112223,9104-7,3 요청 시
K1800.416스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M162320,5828132426,7611,54-7,3 요청 시
K1800.420스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M202825,5834163032,95145-9,3 요청 시
K1800.424스테인레스 스틸 A4자연적 마무리M243430,542193639,6176-10,7 요청 시