제품 그룹
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
K1526

플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드.표면 마무리:흰색.정보:평면 와셔는 진동 완충식이며 특히 사전 장착 시 스크류 연결을 고정합니다.
이 외에도 평면 와셔는 표면이 손상되는 것을 방지합니다.
예를 들면 링 나사에서와같이 언더컷이 있는 나사산용으로만 적합합니다.
이용:평면 와셔를 나사산으로 누르거나 돌리십시오.경고:링 나사가 있는 평면 와셔 사용 시 링 나사 고유 힘을 보장할 수 없습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1526 플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨 274 kB

도면

플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1

D2GHCAD액세서리가격주문
K1526.054,310M50,5 요청 시
K1526.065,112M60,5 요청 시
K1526.086,214M80,5 요청 시
K1526.108,420M101 요청 시
K1526.129,820M121 요청 시
K1526.1613,528M161 요청 시