제품 그룹
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
K1493

플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다. 연마된 캡 너트의 표면 조도 Ra는 < 0.8µm 입니다. 또한 내부 이음새는 최소 반경 3mm로 설계되어 먼지 입자가 붙는 것을 방지하고 손쉬운 청소를 보장합니다.

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용으로 플랜지가 있는 캡 너트는 위생 영역에서 고정 작업을 하는 데 매우 적합하며, 이는 해당 인증서로 확인된 바와 같이 EHEDG 규정을 준수합니다.

재질:

스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:광택.정보:

EHEDG 인증서는 특별히 맞는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491과 함께 사용하는 경우에만 유효합니다.

요청 시:특수 설계 버전.액세서리:

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.

특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1493 플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 266 kB
 기술 정보 Hygienic USIT® 486 kB
 조임 토크 110 kB
 Certificate of compliance - EHEDG 260 kB

도면

플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1HRSWTCAD액세서리가격주문
K1493.04M410,890,4574,8 요청 시
K1493.05M511,8110,586 요청 시
K1493.06M614130,55107,2 요청 시
K1493.08M818160,6139,6 요청 시
K1493.10M1022200,751612 요청 시
K1493.12M1226,6230,91814,4 요청 시
K1493.16M1635301,22419,2 요청 시