제품 그룹
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
K1647

육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:Hygienic DESIGN 나사 시스템은 식품 가공 분야에 사용하기 위해 개발되었습니다. 세척에 최적화된 형상과 0.8µm 미만의 표면 거칠기기가 특히 중요합니다. 전체 시스템은 사전 조립된 씰링 링 덕분에 빠르고 간편한 제품 사용에 의해 완성됩니다.재질:

육각 헤드 스크류: 스테인레스 스틸 1.4404.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성(POM).

표면 마무리:육각 헤드 나사: 광택처리된 또는 광택처리되지 않은 스테인레스 스틸.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
정보:실링 링의 접촉면은 평평하며 나사 구멍에 직각으로 배열되고 표면 거칠기는 Ra ≤ 0.8µm인 것이 좋습니다.
실링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다.
온도 범위:-20 °C ~ +100 °C(POM).장점:사전 조립된 교환 가능한 씰링 링.
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
요청 시:특수 설계 버전.경고:사용자는 Hygienic DESIGN 나사 체결부의 적합성을 각 상황에 대해 점검해야 합니다. 씰링 링은 각기 부화와 외부 요인(온도, 세척 매체, 제품 매체)에 따라 정기적으로 점검하고, 필요시 교환해야 합니다.액세서리:씰링 링 K1649.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 너트 K1648.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/포크 렌치 K1362.
나사 버전:M4 - M16.인도 품목씰링 링이 포함된 육각 헤드 스크류.도면 설명:
1) 육각 헤드 나사
2) 씰링 링
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1647 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN 234 kB
 조임 토크 - 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 153 kB

도면

육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입표면
기본 몸체
BD

D1D2HKLL1RSWCAD액세서리가격주문
K1647.1104X08A샤프트 없음광택처리-M41011,25211,185,937 요청 시
K1647.1104X10A샤프트 없음광택처리-M41011,25211,1105,937 요청 시
K1647.1104X12A샤프트 없음광택처리-M41011,25211,1125,937 요청 시
K1647.1104X16A샤프트 없음광택처리-M41011,25211,1165,937 요청 시
K1647.1104X20A샤프트 없음광택처리-M41011,25211,1205,937 요청 시
K1647.1104X25B샤프트 있음광택처리14M41011,25211,1255,937 요청 시
K1647.1104X30B샤프트 있음광택처리14M41011,25211,1305,937 요청 시
K1647.1104X35B샤프트 있음광택처리14M41011,25211,1355,937 요청 시
K1647.1104X40B샤프트 있음광택처리14M41011,25211,1405,937 요청 시
K1647.1105X10A샤프트 없음광택처리-M51213,25213,1107,438 요청 시
K1647.1105X12A샤프트 없음광택처리-M51213,25213,1127,438 요청 시
K1647.1105X16A샤프트 없음광택처리-M51213,25213,1167,438 요청 시
K1647.1105X20A샤프트 없음광택처리-M51213,25213,1207,438 요청 시
K1647.1105X25B샤프트 있음광택처리16M51213,25213,1257,438 요청 시
K1647.1105X30B샤프트 있음광택처리16M51213,25213,1307,438 요청 시
K1647.1105X35B샤프트 있음광택처리16M51213,25213,1357,438 요청 시
K1647.1105X40B샤프트 있음광택처리16M51213,25213,1407,438 요청 시
K1647.1105X45B샤프트 있음광택처리16M51213,25213,1457,438 요청 시
K1647.1105X50B샤프트 있음광택처리16M51213,25213,1507,438 요청 시
K1647.1106X12A샤프트 없음광택처리-M61415,742,515,1129,1310 요청 시
K1647.1106X16A샤프트 없음광택처리-M61415,742,515,1169,1310 요청 시
K1647.1106X20A샤프트 없음광택처리-M61415,742,515,1209,1310 요청 시
K1647.1106X25A샤프트 없음광택처리-M61415,742,515,1259,1310 요청 시
K1647.1106X30B샤프트 있음광택처리18M61415,742,515,1309,1310 요청 시
K1647.1106X35B샤프트 있음광택처리18M61415,742,515,1359,1310 요청 시
K1647.1106X40B샤프트 있음광택처리18M61415,742,515,1409,1310 요청 시
K1647.1106X45B샤프트 있음광택처리18M61415,742,515,1459,1310 요청 시
K1647.1106X50B샤프트 있음광택처리18M61415,742,515,1509,1310 요청 시
K1647.1106X60B샤프트 있음광택처리18M61415,742,515,1609,1310 요청 시
K1647.1108X16A샤프트 없음광택처리-M81819,742,518,11611,7313 요청 시
K1647.1108X20A샤프트 없음광택처리-M81819,742,518,12011,7313 요청 시
K1647.1108X25A샤프트 없음광택처리-M81819,742,518,12511,7313 요청 시
K1647.1108X30A샤프트 없음광택처리-M81819,742,518,13011,7313 요청 시
K1647.1108X35A샤프트 없음광택처리-M81819,742,518,13511,7313 요청 시
K1647.1108X40B샤프트 있음광택처리22M81819,742,518,14011,7313 요청 시
K1647.1108X45B샤프트 있음광택처리22M81819,742,518,14511,7313 요청 시
K1647.1108X50B샤프트 있음광택처리22M81819,742,518,15011,7313 요청 시
K1647.1108X60B샤프트 있음광택처리22M81819,742,518,16011,7313 요청 시
K1647.1108X70B샤프트 있음광택처리22M81819,742,518,17011,7313 요청 시
K1647.1108X80B샤프트 있음광택처리22M81819,742,518,18011,7313 요청 시
K1647.1110X20A샤프트 없음광택처리-M102223,742,522,12015416 요청 시
K1647.1110X25A샤프트 없음광택처리-M102223,742,522,12515416 요청 시
K1647.1110X30A샤프트 없음광택처리-M102223,742,522,13015416 요청 시
K1647.1110X35A샤프트 없음광택처리-M102223,742,522,13515416 요청 시
K1647.1110X40A샤프트 없음광택처리-M102223,742,522,14015416 요청 시
K1647.1110X45B샤프트 있음광택처리26M102223,742,522,14515416 요청 시
K1647.1110X50B샤프트 있음광택처리26M102223,742,522,15015416 요청 시
K1647.1110X60B샤프트 있음광택처리26M102223,742,522,16015416 요청 시
K1647.1110X70B샤프트 있음광택처리26M102223,742,522,17015416 요청 시
K1647.1110X80B샤프트 있음광택처리26M102223,742,522,18015416 요청 시
K1647.1112X25A샤프트 없음광택처리-M122628,25325,12516,1518 요청 시
K1647.1112X30A샤프트 없음광택처리-M122628,25325,13016,1518 요청 시
K1647.1112X35A샤프트 없음광택처리-M122628,25325,13516,1518 요청 시
K1647.1112X40A샤프트 없음광택처리-M122628,25325,14016,1518 요청 시
K1647.1112X45A샤프트 없음광택처리-M122628,25325,14516,1518 요청 시
K1647.1112X50B샤프트 있음광택처리30M122628,25325,15016,1518 요청 시
K1647.1112X60B샤프트 있음광택처리30M122628,25325,16016,1518 요청 시
K1647.1112X70B샤프트 있음광택처리30M122628,25325,17016,1518 요청 시
K1647.1112X80B샤프트 있음광택처리30M122628,25325,18016,1518 요청 시
K1647.1116X30A샤프트 없음광택처리-M163537,25332,13021,8624 요청 시
K1647.1116X35A샤프트 없음광택처리-M163537,25332,13521,8624 요청 시
K1647.1116X40A샤프트 없음광택처리-M163537,25332,14021,8624 요청 시
K1647.1116X45A샤프트 없음광택처리-M163537,25332,14521,8624 요청 시
K1647.1116X50A샤프트 없음광택처리-M163537,25332,15021,8624 요청 시
K1647.1116X60A샤프트 없음광택처리-M163537,25332,16021,8624 요청 시
K1647.1116X70B샤프트 있음광택처리38M163537,25332,17021,8624 요청 시
K1647.1116X80B샤프트 있음광택처리38M163537,25332,18021,8624 요청 시
K1647.2104X08A샤프트 없음연마되지 않음-M41011,25211,185,937 요청 시
K1647.2104X10A샤프트 없음연마되지 않음-M41011,25211,1105,937 요청 시
K1647.2104X12A샤프트 없음연마되지 않음-M41011,25211,1125,937 요청 시
K1647.2104X16A샤프트 없음연마되지 않음-M41011,25211,1165,937 요청 시
K1647.2104X20A샤프트 없음연마되지 않음-M41011,25211,1205,937 요청 시
K1647.2104X25B샤프트 있음연마되지 않음14M41011,25211,1255,937 요청 시
K1647.2104X30B샤프트 있음연마되지 않음14M41011,25211,1305,937 요청 시
K1647.2104X35B샤프트 있음연마되지 않음14M41011,25211,1355,937 요청 시
K1647.2104X40B샤프트 있음연마되지 않음14M41011,25211,1405,937 요청 시
K1647.2105X10A샤프트 없음연마되지 않음-M51213,25213,1107,438 요청 시
K1647.2105X12A샤프트 없음연마되지 않음-M51213,25213,1127,438 요청 시
K1647.2105X16A샤프트 없음연마되지 않음-M51213,25213,1167,438 요청 시
K1647.2105X20A샤프트 없음연마되지 않음-M51213,25213,1207,438 요청 시
K1647.2105X25B샤프트 있음연마되지 않음16M51213,25213,1257,438 요청 시
K1647.2105X30B샤프트 있음연마되지 않음16M51213,25213,1307,438 요청 시
K1647.2105X35B샤프트 있음연마되지 않음16M51213,25213,1357,438 요청 시
K1647.2105X40B샤프트 있음연마되지 않음16M51213,25213,1407,438 요청 시
K1647.2105X45B샤프트 있음연마되지 않음16M51213,25213,1457,438 요청 시
K1647.2105X50B샤프트 있음연마되지 않음16M51213,25213,1507,438 요청 시
K1647.2106X12A샤프트 없음연마되지 않음-M61415,742,515,1129,1310 요청 시
K1647.2106X16A샤프트 없음연마되지 않음-M61415,742,515,1169,1310 요청 시
K1647.2106X20A샤프트 없음연마되지 않음-M61415,742,515,1209,1310 요청 시
K1647.2106X25A샤프트 없음연마되지 않음-M61415,742,515,1259,1310 요청 시
K1647.2106X30B샤프트 있음연마되지 않음18M61415,742,515,1309,1310 요청 시
K1647.2106X35B샤프트 있음연마되지 않음18M61415,742,515,1359,1310 요청 시
K1647.2106X40B샤프트 있음연마되지 않음18M61415,742,515,1409,1310 요청 시
K1647.2106X45B샤프트 있음연마되지 않음18M61415,742,515,1459,1310 요청 시
K1647.2106X50B샤프트 있음연마되지 않음18M61415,742,515,1509,1310 요청 시
K1647.2106X60B샤프트 있음연마되지 않음18M61415,742,515,1609,1310 요청 시
K1647.2108X16A샤프트 없음연마되지 않음-M81819,742,518,11611,7313 요청 시
K1647.2108X20A샤프트 없음연마되지 않음-M81819,742,518,12011,7313 요청 시
K1647.2108X25A샤프트 없음연마되지 않음-M81819,742,518,12511,7313 요청 시
K1647.2108X30A샤프트 없음연마되지 않음-M81819,742,518,13011,7313 요청 시
K1647.2108X35A샤프트 없음연마되지 않음-M81819,742,518,13511,7313 요청 시
K1647.2108X40B샤프트 있음연마되지 않음22M81819,742,518,14011,7313 요청 시
K1647.2108X45B샤프트 있음연마되지 않음22M81819,742,518,14511,7313 요청 시
K1647.2108X50B샤프트 있음연마되지 않음22M81819,742,518,15011,7313 요청 시
K1647.2108X60B샤프트 있음연마되지 않음22M81819,742,518,16011,7313 요청 시
K1647.2108X70B샤프트 있음연마되지 않음22M81819,742,518,17011,7313 요청 시
K1647.2108X80B샤프트 있음연마되지 않음22M81819,742,518,18011,7313 요청 시
K1647.2110X20A샤프트 없음연마되지 않음-M102223,742,522,12015416 요청 시
K1647.2110X25A샤프트 없음연마되지 않음-M102223,742,522,12515416 요청 시
K1647.2110X30A샤프트 없음연마되지 않음-M102223,742,522,13015416 요청 시
K1647.2110X35A샤프트 없음연마되지 않음-M102223,742,522,13515416 요청 시
K1647.2110X40A샤프트 없음연마되지 않음-M102223,742,522,14015416 요청 시
K1647.2110X45B샤프트 있음연마되지 않음26M102223,742,522,14515416 요청 시
K1647.2110X50B샤프트 있음연마되지 않음26M102223,742,522,15015416 요청 시
K1647.2110X60B샤프트 있음연마되지 않음26M102223,742,522,16015416 요청 시
K1647.2110X70B샤프트 있음연마되지 않음26M102223,742,522,17015416 요청 시
K1647.2110X80B샤프트 있음연마되지 않음26M102223,742,522,18015416 요청 시
K1647.2112X25A샤프트 없음연마되지 않음-M122628,25325,12516,1518 요청 시
K1647.2112X30A샤프트 없음연마되지 않음-M122628,25325,13016,1518 요청 시
K1647.2112X35A샤프트 없음연마되지 않음-M122628,25325,13516,1518 요청 시
K1647.2112X40A샤프트 없음연마되지 않음-M122628,25325,14016,1518 요청 시
K1647.2112X45A샤프트 없음연마되지 않음-M122628,25325,14516,1518 요청 시
K1647.2112X50B샤프트 있음연마되지 않음30M122628,25325,15016,1518 요청 시
K1647.2112X60B샤프트 있음연마되지 않음30M122628,25325,16016,1518 요청 시
K1647.2112X70B샤프트 있음연마되지 않음30M122628,25325,17016,1518 요청 시
K1647.2112X80B샤프트 있음연마되지 않음30M122628,25325,18016,1518 요청 시
K1647.2116X30A샤프트 없음연마되지 않음-M163537,25332,13021,8624 요청 시
K1647.2116X35A샤프트 없음연마되지 않음-M163537,25332,13521,8624 요청 시
K1647.2116X40A샤프트 없음연마되지 않음-M163537,25332,14021,8624 요청 시
K1647.2116X45A샤프트 없음연마되지 않음-M163537,25332,14521,8624 요청 시
K1647.2116X50A샤프트 없음연마되지 않음-M163537,25332,15021,8624 요청 시
K1647.2116X60A샤프트 없음연마되지 않음-M163537,25332,16021,8624 요청 시
K1647.2116X70B샤프트 있음연마되지 않음38M163537,25332,17021,8624 요청 시
K1647.2116X80B샤프트 있음연마되지 않음38M163537,25332,18021,8624 요청 시