제품 그룹
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스테인레스 스틸
K0708_ES

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0708_ES 육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스테인레스 스틸 131 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB
 경도 등급 182 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질경도 등급표면
기본 몸체
D

LK최소
Ls
최대
Lg
TD1SWCAD액세서리가격주문
K0708.103X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M3101,86011,255,812 요청 시
K0708.103X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M3121,86011,255,812 요청 시
K0708.103X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M3161,86011,255,812 요청 시
K0708.103X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M3201,86011,255,812 요청 시
K0708.103X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M3251,86011,255,812 요청 시
K0708.104X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4102,301,41,882,5 요청 시
K0708.104X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4122,301,41,882,5 요청 시
K0708.104X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4162,301,41,882,5 요청 시
K0708.104X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4202,301,41,882,5 요청 시
K0708.104X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4252,301,41,882,5 요청 시
K0708.105X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5102,801,62,3103 요청 시
K0708.105X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5122,801,62,3103 요청 시
K0708.105X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5162,801,62,3103 요청 시
K0708.105X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5202,801,62,3103 요청 시
K0708.105X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5252,801,62,3103 요청 시
K0708.105X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5302,801,62,3103 요청 시
K0708.106X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6103,3022,5124 요청 시
K0708.106X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6123,3022,5124 요청 시
K0708.106X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6163,3022,5124 요청 시
K0708.106X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6203,3022,5124 요청 시
K0708.106X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6253,3022,5124 요청 시
K0708.106X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6303,3022,5124 요청 시
K0708.106X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6353,3022,5124 요청 시
K0708.106X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6403,311162,5124 요청 시
K0708.106X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6453,316212,5124 요청 시
K0708.106X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6503,321262,5124 요청 시
K0708.106X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M6603,331362,5124 요청 시
K0708.108X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8164,402,53,5165 요청 시
K0708.108X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8204,402,53,5165 요청 시
K0708.108X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8254,402,53,5165 요청 시
K0708.108X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8304,402,53,5165 요청 시
K0708.108X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8354,402,53,5165 요청 시
K0708.108X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8404,402,53,5165 요청 시
K0708.108X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8454,402,53,5165 요청 시
K0708.108X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8504,415,75223,5165 요청 시
K0708.108X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8604,425,75323,5165 요청 시
K0708.110X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10165,5034,4206 요청 시
K0708.110X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10205,5034,4206 요청 시
K0708.110X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10255,5034,4206 요청 시
K0708.110X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10305,5034,4206 요청 시
K0708.110X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10355,5034,4206 요청 시
K0708.110X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10405,5034,4206 요청 시
K0708.110X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10455,5034,4206 요청 시
K0708.110X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10505,5034,4206 요청 시
K0708.110X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10605,520,5284,4206 요청 시
K0708.110X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10705,530,5384,4206 요청 시
K0708.112X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12206,503,54,6248 요청 시
K0708.112X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12256,503,54,6248 요청 시
K0708.112X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12306,503,54,6248 요청 시
K0708.112X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12356,503,54,6248 요청 시
K0708.112X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12406,503,54,6248 요청 시
K0708.112X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12456,503,54,6248 요청 시
K0708.112X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12506,503,54,6248 요청 시
K0708.112X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12606,503,54,6248 요청 시
K0708.112X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12706,525,25344,6248 요청 시
K0708.112X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12806,535,25444,6248 요청 시
K0708.116X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16307,5045,33010 요청 시
K0708.116X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16357,5045,33010 요청 시
K0708.116X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16407,5045,33010 요청 시
K0708.116X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16457,5045,33010 요청 시
K0708.116X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16507,5045,33010 요청 시
K0708.116X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16607,5045,33010 요청 시
K0708.116X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16707,5045,33010 요청 시
K0708.116X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16807,522325,33010 요청 시
K0708.603X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3101,86011,255,812 요청 시
K0708.603X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3121,86011,255,812 요청 시
K0708.603X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3161,86011,255,812 요청 시
K0708.603X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3201,86011,255,812 요청 시
K0708.603X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3251,86011,255,812 요청 시
K0708.604X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4102,301,41,882,5 요청 시
K0708.604X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4122,301,41,882,5 요청 시
K0708.604X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4162,301,41,882,5 요청 시
K0708.604X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4202,301,41,882,5 요청 시
K0708.604X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4252,301,41,882,5 요청 시
K0708.605X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5102,801,62,3103 요청 시
K0708.605X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5122,801,62,3103 요청 시
K0708.605X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5162,801,62,3103 요청 시
K0708.605X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5202,801,62,3103 요청 시
K0708.605X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5252,801,62,3103 요청 시
K0708.605X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5302,801,62,3103 요청 시
K0708.606X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6103,3022,5124 요청 시
K0708.606X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6123,3022,5124 요청 시
K0708.606X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6163,3022,5124 요청 시
K0708.606X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6203,3022,5124 요청 시
K0708.606X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6253,3022,5124 요청 시
K0708.606X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6303,3022,5124 요청 시
K0708.606X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6353,3022,5124 요청 시
K0708.606X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6403,311162,5124 요청 시
K0708.606X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6453,316212,5124 요청 시
K0708.606X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6503,321262,5124 요청 시
K0708.606X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M6603,331362,5124 요청 시
K0708.608X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8164,402,53,5165 요청 시
K0708.608X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8204,402,53,5165 요청 시
K0708.608X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8254,402,53,5165 요청 시
K0708.608X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8304,402,53,5165 요청 시
K0708.608X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8354,402,53,5165 요청 시
K0708.608X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8404,402,53,5165 요청 시
K0708.608X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8454,402,53,5165 요청 시
K0708.608X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8504,415,75223,5165 요청 시
K0708.608X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8604,425,75323,5165 요청 시
K0708.610X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10165,5034,4206 요청 시
K0708.610X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10205,5034,4206 요청 시
K0708.610X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10255,5034,4206 요청 시
K0708.610X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10305,5034,4206 요청 시
K0708.610X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10355,5034,4206 요청 시
K0708.610X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10405,5034,4206 요청 시
K0708.610X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10455,5034,4206 요청 시
K0708.610X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10505,5034,4206 요청 시
K0708.610X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10605,520,5284,4206 요청 시
K0708.610X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10705,530,5384,4206 요청 시
K0708.612X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12206,503,54,6248 요청 시
K0708.612X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12256,503,54,6248 요청 시
K0708.612X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12306,503,54,6248 요청 시
K0708.612X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12356,503,54,6248 요청 시
K0708.612X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12406,503,54,6248 요청 시
K0708.612X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12456,503,54,6248 요청 시
K0708.612X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12506,503,54,6248 요청 시
K0708.612X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12606,503,54,6248 요청 시
K0708.612X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12706,525,25344,6248 요청 시
K0708.612X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12806,535,25444,6248 요청 시
K0708.616X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16307,5045,33010 요청 시
K0708.616X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16357,5045,33010 요청 시
K0708.616X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16407,5045,33010 요청 시
K0708.616X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16457,5045,33010 요청 시
K0708.616X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16507,5045,33010 요청 시
K0708.616X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16607,5045,33010 요청 시
K0708.616X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16707,5045,33010 요청 시
K0708.616X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16807,522325,33010 요청 시