제품 그룹
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
K0705

연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:경도 등급 12.9, 축 직경, 연마, 블랭크.
블랭크한 스테인레스 스틸 또는 열처리한 스틸.
정보:연결부가 있는 로케이팅 볼트는 일반 나사 그 이상의 제품입니다. 이 제품은 다양한 목적을 위해 "구성 요소"로 사용되고 있습니다. 이 부품은 복잡한 구성을 단순화해주기 때문에 가장 경제적인 솔루션을 이끌어 내는 경우가 많습니다. 연결부가 있는 로케이팅 볼트는 오늘날 결정적인 규모의 경제를 가능하게 해 줍니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0705 연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사 201 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

도면

연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D1DD2BKSWL1CAD액세서리가격주문
K0705.04X04스틸4M377324 요청 시
K0705.04X05스틸4M377325 요청 시
K0705.04X06스틸4M377326 요청 시
K0705.04X08스틸4M377328 요청 시
K0705.04X10스틸4M3773210 요청 시
K0705.04X12스틸4M3773212 요청 시
K0705.04X16스틸4M3773216 요청 시
K0705.04X20스틸4M3773220 요청 시
K0705.04X25스틸4M3773225 요청 시
K0705.04X30스틸4M3773230 요청 시
K0705.05X05스틸5M49842,55 요청 시
K0705.05X06스틸5M49842,56 요청 시
K0705.05X12스틸5M49842,512 요청 시
K0705.05X16스틸5M49842,516 요청 시
K0705.05X20스틸5M49842,520 요청 시
K0705.05X25스틸5M49842,525 요청 시
K0705.05X08스틸5M49842,58 요청 시
K0705.05X10스틸5M49842,510 요청 시
K0705.05X30스틸5M49842,530 요청 시
K0705.05X40스틸5M49842,540 요청 시
K0705.06X10스틸6M5109,54,5310 요청 시
K0705.06X12스틸6M5109,54,5312 요청 시
K0705.06X16스틸6M5109,54,5316 요청 시
K0705.06X20스틸6M5109,54,5320 요청 시
K0705.06X25스틸6M5109,54,5325 요청 시
K0705.06X30스틸6M5109,54,5330 요청 시
K0705.06X35스틸6M5109,54,5335 요청 시
K0705.06X40스틸6M5109,54,5340 요청 시
K0705.06X45스틸6M5109,54,5345 요청 시
K0705.06X50스틸6M5109,54,5350 요청 시
K0705.06X55스틸6M5109,54,5355 요청 시
K0705.06X60스틸6M5109,54,5360 요청 시
K0705.06X65스틸6M5109,54,5365 요청 시
K0705.06X70스틸6M5109,54,5370 요청 시
K0705.06X80스틸6M5109,54,5380 요청 시
K0705.08X16스틸8M613115,5416 요청 시
K0705.08X20스틸8M613115,5420 요청 시
K0705.08X25스틸8M613115,5425 요청 시
K0705.08X30스틸8M613115,5430 요청 시
K0705.08X40스틸8M613115,5440 요청 시
K0705.08X45스틸8M613115,5445 요청 시
K0705.08X50스틸8M613115,5450 요청 시
K0705.08X55스틸8M613115,5455 요청 시
K0705.08X60스틸8M613115,5460 요청 시
K0705.08X65스틸8M613115,5465 요청 시
K0705.08X70스틸8M613115,5470 요청 시
K0705.08X80스틸8M613115,5480 요청 시
K0705.08X90스틸8M613115,5490 요청 시
K0705.08X100스틸8M613115,54100 요청 시
K0705.10X16스틸10M816137516 요청 시
K0705.10X20스틸10M816137520 요청 시
K0705.10X25스틸10M816137525 요청 시
K0705.10X30스틸10M816137530 요청 시
K0705.10X35스틸10M816137535 요청 시
K0705.10X40스틸10M816137540 요청 시
K0705.10X45스틸10M816137545 요청 시
K0705.10X50스틸10M816137550 요청 시
K0705.10X55스틸10M816137555 요청 시
K0705.10X60스틸10M816137560 요청 시
K0705.10X65스틸10M816137565 요청 시
K0705.10X70스틸10M816137570 요청 시
K0705.10X80스틸10M816137580 요청 시
K0705.10X90스틸10M816137590 요청 시
K0705.10X100스틸10M8161375100 요청 시
K0705.12X100스틸12M10181696100 요청 시
K0705.12X16스틸12M1018169616 요청 시
K0705.12X20스틸12M1018169620 요청 시
K0705.12X25스틸12M1018169625 요청 시
K0705.12X30스틸12M1018169630 요청 시
K0705.12X35스틸12M1018168635 요청 시
K0705.12X40스틸12M1018169640 요청 시
K0705.12X45스틸12M1018168645 요청 시
K0705.12X50스틸12M1018169650 요청 시
K0705.12X55스틸12M1018168655 요청 시
K0705.12X60스틸12M1018169660 요청 시
K0705.12X65스틸12M1018168665 요청 시
K0705.12X70스틸12M1018169670 요청 시
K0705.12X80스틸12M1018169680 요청 시
K0705.12X90스틸12M1018169690 요청 시
K0705.16X100스틸16M122418118100 요청 시
K0705.16X120스틸16M122418118120 요청 시
K0705.16X25스틸16M12241811825 요청 시
K0705.16X30스틸16M12241811830 요청 시
K0705.16X35스틸16M12241811835 요청 시
K0705.16X40스틸16M12241811840 요청 시
K0705.16X45스틸16M12241811845 요청 시
K0705.16X50스틸16M12241811850 요청 시
K0705.16X55스틸16M12241811855 요청 시
K0705.16X60스틸16M12241811860 요청 시
K0705.16X65스틸16M12241811865 요청 시
K0705.16X70스틸16M12241811870 요청 시
K0705.16X80스틸16M12241811880 요청 시
K0705.16X90스틸16M12241811890 요청 시
K0705.20X30스틸20M163022141030 요청 시
K0705.20X35스틸20M163022141035 요청 시
K0705.20X40스틸20M163022141040 요청 시
K0705.20X45스틸20M163022141045 요청 시
K0705.20X50스틸20M163022141050 요청 시
K0705.20X55스틸20M163022141055 요청 시
K0705.20X60스틸20M163022141060 요청 시
K0705.20X65스틸20M163022141065 요청 시
K0705.20X70스틸20M163022141070 요청 시
K0705.20X80스틸20M163022141080 요청 시
K0705.20X90스틸20M163022141090 요청 시
K0705.20X100스틸20M1630221410100 요청 시
K0705.20X120스틸20M1630221410120 요청 시
K0705.24X50스틸24M203627161250 요청 시
K0705.24X55스틸24M203627161255 요청 시
K0705.24X60스틸24M203627161260 요청 시
K0705.24X65스틸24M203627161265 요청 시
K0705.24X70스틸24M203627161270 요청 시
K0705.24X80스틸24M203627161280 요청 시
K0705.24X90스틸24M203627161290 요청 시
K0705.24X100스틸24M2036271612100 요청 시
K0705.104X04스테인레스 스틸 A24M377324 요청 시
K0705.104X05스테인레스 스틸 A24M377325 요청 시
K0705.104X06스테인레스 스틸 A24M377326 요청 시
K0705.104X08스테인레스 스틸 A24M377328 요청 시
K0705.104X10스테인레스 스틸 A24M3773210 요청 시
K0705.104X12스테인레스 스틸 A24M3773212 요청 시
K0705.104X16스테인레스 스틸 A24M3773216 요청 시
K0705.104X20스테인레스 스틸 A24M3773220 요청 시
K0705.105X05스테인레스 스틸 A25M49842,55 요청 시
K0705.105X06스테인레스 스틸 A25M49842,56 요청 시
K0705.105X08스테인레스 스틸 A25M49842,58 요청 시
K0705.105X10스테인레스 스틸 A25M49842,510 요청 시
K0705.105X12스테인레스 스틸 A25M49842,512 요청 시
K0705.105X16스테인레스 스틸 A25M49842,516 요청 시
K0705.105X20스테인레스 스틸 A25M49842,520 요청 시
K0705.105X25스테인레스 스틸 A25M49842,525 요청 시
K0705.105X30스테인레스 스틸 A25M49842,530 요청 시
K0705.105X40스테인레스 스틸 A25M49842,540 요청 시
K0705.106X10스테인레스 스틸 A26M5109,54,5310 요청 시
K0705.106X12스테인레스 스틸 A26M5109,54,5312 요청 시
K0705.106X16스테인레스 스틸 A26M5109,54,5316 요청 시
K0705.106X20스테인레스 스틸 A26M5109,54,5320 요청 시
K0705.106X25스테인레스 스틸 A26M5109,54,5325 요청 시
K0705.106X30스테인레스 스틸 A26M5109,54,5330 요청 시
K0705.106X40스테인레스 스틸 A26M5109,54,5340 요청 시
K0705.106X50스테인레스 스틸 A26M5109,54,5350 요청 시
K0705.106X60스테인레스 스틸 A26M5109,54,5360 요청 시
K0705.108X16스테인레스 스틸 A28M613115,5416 요청 시
K0705.108X20스테인레스 스틸 A28M613115,5420 요청 시
K0705.108X25스테인레스 스틸 A28M613115,5425 요청 시
K0705.108X30스테인레스 스틸 A28M613115,5430 요청 시
K0705.108X40스테인레스 스틸 A28M613115,5440 요청 시
K0705.108X50스테인레스 스틸 A28M613115,5450 요청 시
K0705.108X60스테인레스 스틸 A28M613115,5460 요청 시
K0705.110X16스테인레스 스틸 A210M816137516 요청 시
K0705.110X20스테인레스 스틸 A210M816137520 요청 시
K0705.110X25스테인레스 스틸 A210M816137525 요청 시
K0705.110X30스테인레스 스틸 A210M816137530 요청 시
K0705.110X40스테인레스 스틸 A210M816137540 요청 시
K0705.110X50스테인레스 스틸 A210M816137550 요청 시
K0705.110X60스테인레스 스틸 A210M816137560 요청 시
K0705.110X70스테인레스 스틸 A210M816137570 요청 시
K0705.110X80스테인레스 스틸 A210M816137580 요청 시
K0705.110X90스테인레스 스틸 A210M816137590 요청 시
K0705.110X100스테인레스 스틸 A210M8161375100 요청 시
K0705.112X16스테인레스 스틸 A212M1018169616 요청 시
K0705.112X20스테인레스 스틸 A212M1018169620 요청 시
K0705.112X25스테인레스 스틸 A212M1018169625 요청 시
K0705.112X30스테인레스 스틸 A212M1018169630 요청 시
K0705.112X40스테인레스 스틸 A212M1018169640 요청 시
K0705.112X50스테인레스 스틸 A212M1018169650 요청 시
K0705.112X60스테인레스 스틸 A212M1018169660 요청 시
K0705.112X70스테인레스 스틸 A212M1018169670 요청 시
K0705.112X80스테인레스 스틸 A212M1018169680 요청 시
K0705.112X90스테인레스 스틸 A212M1018169690 요청 시
K0705.112X100스테인레스 스틸 A212M10181696100 요청 시
K0705.116X30스테인레스 스틸 A216M12241811830 요청 시
K0705.116X40스테인레스 스틸 A216M12241811840 요청 시
K0705.116X50스테인레스 스틸 A216M12241811850 요청 시
K0705.116X60스테인레스 스틸 A216M12241811860 요청 시
K0705.116X70스테인레스 스틸 A216M12241811870 요청 시
K0705.116X80스테인레스 스틸 A216M12241811880 요청 시
K0705.116X90스테인레스 스틸 A216M12241811890 요청 시
K0705.116X100스테인레스 스틸 A216M122418118100 요청 시
K0705.116X120스테인레스 스틸 A216M122418118120 요청 시
K0705.120X30스테인레스 스틸 A220M163022141030 요청 시
K0705.120X40스테인레스 스틸 A220M163022141040 요청 시
K0705.120X50스테인레스 스틸 A220M163022141050 요청 시
K0705.120X60스테인레스 스틸 A220M163022141060 요청 시
K0705.120X70스테인레스 스틸 A220M163022141070 요청 시
K0705.120X80스테인레스 스틸 A220M163022141080 요청 시
K0705.120X90스테인레스 스틸 A220M163022141090 요청 시
K0705.120X100스테인레스 스틸 A220M1630221410100 요청 시
K0705.120X120스테인레스 스틸 A220M1630221410120 요청 시