제품 그룹
와셔, 콜릿용
스틸 또는 알루미늄 DIN 6340
K0867

와셔, 콜릿용 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸이나 EN AW-7022.표면 마무리:스틸: 1200 – 1400 N/mm² 강도로 압인, 압연 그리고 열처리, 검정.스틸, 비틀림, 검정 산화 처리
알루미늄, 비틀림, 전기 산화 처리.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0867 와셔, 콜릿용 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340 202 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

와셔, 콜릿용
스틸 또는 알루미늄 DIN 6340

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질형태 타입D1D2

H스크류
CAD액세서리가격주문
K0867.06스틸-6,4173M6 요청 시
K0867.08스틸-8,4234M8 요청 시
K0867.10스틸-10,5284M10 요청 시
K0867.12스틸-13355M12 요청 시
K0867.14스틸-15405M14 요청 시
K0867.22스틸-23505,6M22 요청 시
K0867.16스틸-17456M16 요청 시
K0867.18스틸-19456M18 요청 시
K0867.20스틸-21506M20 요청 시
K0867.24스틸-25608M24 요청 시
K0867.30스틸-316810M30 요청 시
K0867.36스틸-388010M36 요청 시
K0867.206알루미늄회전6,4173M6 요청 시
K0867.208알루미늄회전8,4234M8 요청 시
K0867.210알루미늄회전10,5284M10 요청 시
K0867.212알루미늄회전13355M12 요청 시
K0867.214알루미늄회전15405M14 요청 시
K0867.216알루미늄회전17456M16 요청 시
K0867.218알루미늄회전19456M18 요청 시
K0867.220알루미늄회전21506M20 요청 시
K0867.222알루미늄회전23508M22 요청 시
K0867.224알루미늄회전25608M24 요청 시
K0867.230알루미늄회전316810M30 요청 시
K0867.236알루미늄회전388010M36 요청 시
K0867.306스틸회전6,4173M6 요청 시
K0867.308스틸회전8,4234M8 요청 시
K0867.310스틸회전10,5284M10 요청 시
K0867.312스틸회전13355M12 요청 시
K0867.314스틸회전15405M14 요청 시
K0867.316스틸회전17456M16 요청 시
K0867.318스틸회전19456M18 요청 시
K0867.320스틸회전21506M20 요청 시