제품 그룹

KIPP의 드릴 부시(포지셔닝 부시)

포지셔닝 부시라고도 하는 드릴 부시는 드릴링 지그에 드릴을 직접 끼울 수 있도록 하는 실용적인 표준 부품입니다. 드릴 부시를 사용하면 작업장에서의 드릴링 과정이 단순화되고 최적화됩니다. 다양하게 적용이 가능하여 포지셔닝 부시로도 사용됩니다. KIPP의 드릴 부시 및 포지셔닝 부시는 기계 및 설비 산업에서 표준화된 드릴링 프로세스를 가능하게 하고 포지셔닝 사용을 용이하게 합니다. KIPP의 인덱스 플런저 혹은 포지셔닝 핀과 함께 활용하면 고정 작업과 장착 부품의 설치가 더 쉬워집니다. 이러한 이유로 부시는 자동차 산업과 같은 다른 산업에서도 활용됩니다.

KIPP에서는 DIN 179와 DIN 172따른 다양한 길이와 형태의 드릴 부시 혹은 포지셔닝 부시를 찾아보실 수 있습니다. 플랜지 드릴 부시 뿐만 아니라 실린더형 드릴 부시 또한 온라인 샵에서 찾아보실 수 있습니다.

드릴 부시 DIN 172 – 플랜지 드릴 부시

KIPP 의 플랜지 드릴 부시 는 DIN 172에 따라 특수 경화 금속으로 제조, 경화 및 연마되었습니다. 돌출되어있는 플랜지는 사용시 부시가 눌리는 것을 방지합니다.

플렌지 드릴 부시는 두가지 타입으로 나뉘어집니다:

  • 타입 A: 한쪽 끝이 둥근 보어 (플렌지 면)
  • 타입 B: 양쪽 끝이 둥근 보어

드릴 부시 DIN 179 – 실린더형 드릴 부시

DIN 179에 따른 드릴 부시에서 실린더형 드릴 부시에 대해 다루고 있습니다. 본 제품 또한 특수 경화 금속으로 제조, 경화 및 연마되었습니다. 실린더형을 통해 부시를 밀어 넣을 수 있습니다.

실린더형 부시는 두가지 타입으로 나뉘어집니다:

  • 타입 A: 한쪽 끝이 둥근 보어
  • 타입 B: 양쪽 끝이 둥근 보어

KIPP 보어 및 포지셔닝 부시 -장점 및 개요:

  • 시추점은 재측정 하거나 다시 표시해서는 안됩니다
  • 드릴은 둥근 피스를 사용할 때도 평행하고 안정적으로 움직입니다.
  • 일정한 침투각으로 일관적이며 훌륭한 결과를 보장합니다.
  • 장착 플레이트에 피스를 쉽고 간단하게 포지셔닝 할 수 있습니다
  • 보어홀에 정확하게 맞추기 위해서는 다음을 참고하여주십시오 인덱스 플런저

왜 KIPP의 드릴 부시일까요?

100년이 넘는 기간 동안 KIPP사는 품질과 신뢰를 지켜 왔습니다. 표준 부품 분야의 특화를 통해 KIPP의 드릴 부시는 높은 정확성 뿐만 아니라 내구성을 보장합니다. 다수의 드릴 부시 및 포지셔닝 부시는 재고가 있어 신속하게 공급됩니다. 본사는 고객의 요청에 따라 개별적으로 특수 솔루션을 개발해 드립니다.