제품 그룹
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입DIN 982 확장형
K1147

육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스틸, 광택 처리.
스테인레스 스틸 A2, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4, 자연적 마무리.
정보:너트가 나사산에 나사로 고정되면 플라스틱 링이 소성 및 탄성 변형됩니다. 탄성 부분은 너트 풀림을 방지하기 위해 방사형 잠금 장치를 생성합니다.

플라스틱 잠금 장치는 육각 너트가 스크류 커넥션에 완전히 고정된 경우에만 효과적입니다. 나사 길이는 너트에서 최소한 두 개의 나사산이 돌출되도록 선택해야 합니다.

플라스틱 잠금 장치의 소성 변형으로 인해 이 육각 너트는 한 번만 사용할 수 있습니다.

표는 최대 너트 높이 H max를 보여줍니다.

DIN EN ISO 7040에 따른 M4.
온도 범위:-50 °C ~ +120 °C.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1147 육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입DIN 982 확장형 183 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입DIN 982 확장형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질경도 등급D

EHMSWDINCAD액세서리가격주문
K1147.204스틸6-8M47,6662,97DIN 982 요청 시
K1147.205스틸8M58,796,34,48DIN 982 요청 시
K1147.206스틸8M611,0584,910DIN 982 요청 시
K1147.208스틸8M814,389,56,4413DIN 982 요청 시
K1147.210스틸8M1018,911,58,0417DIN 982 요청 시
K1147.212스틸8M1221,11410,3719DIN 982 요청 시
K1147.214스틸8M1423,91612,122DIN 982 요청 시
K1147.216스틸8M1626,761814,124DIN 982 요청 시
K1147.220스틸8M2032,952216,930DIN 982 요청 시
K1147.224스틸8M2439,552820,236DIN 982 요청 시
K1147.310스틸10M1018,911,58,0417DIN 982 요청 시
K1147.312스틸10M1221,11410,3719DIN 982 요청 시
K1147.316스틸10M1626,761814,124DIN 982 요청 시
K1147.320스틸10M2032,952216,930DIN 982 요청 시
K1147.324스틸10M2439,552820,236DIN 982 요청 시
K1147.105스테인레스 스틸 A2-M58,796,34,48유사형 DIN 982 요청 시
K1147.106스테인레스 스틸 A2-M611,0584,910유사형 DIN 982 요청 시
K1147.108스테인레스 스틸 A2-M814,389,56,4413유사형 DIN 982 요청 시
K1147.110스테인레스 스틸 A2-M1018,911,58,0417유사형 DIN 982 요청 시
K1147.112스테인레스 스틸 A2-M1221,11410,3719유사형 DIN 982 요청 시
K1147.116스테인레스 스틸 A2-M1626,761814,124유사형 DIN 982 요청 시
K1147.120스테인레스 스틸 A2-M2032,952216,930유사형 DIN 982 요청 시
K1147.605스테인레스 스틸 A4-M58,796,34,48유사형 DIN 982 요청 시
K1147.606스테인레스 스틸 A4-M611,0584,910유사형 DIN 982 요청 시
K1147.608스테인레스 스틸 A4-M814,389,56,4413유사형 DIN 982 요청 시
K1147.610스테인레스 스틸 A4-M1018,911,58,0417유사형 DIN 982 요청 시
K1147.612스테인레스 스틸 A4-M1221,11410,3719유사형 DIN 982 요청 시
K1147.616스테인레스 스틸 A4-M1626,761814,124유사형 DIN 982 요청 시
K1147.620스테인레스 스틸 A4-M2032,952216,930유사형 DIN 982 요청 시