- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K2184
스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48
- K2185
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K2153
씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K2314
사각 너트, DIN 557
- K2315
사각 너트, 낮은 타입 DIN 562
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K2348
육각 너트, DIN 934와 유사
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K0867
와셔, 콜릿용 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K2231
KL 리테이너, 스틸
- K2232
SL 리테이너, 스틸
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K2183
스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1491실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT® |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔는 위생 요건에 부합하는 디자인과 신뢰성이 높은 실링을 통해 공정 산업에서 새로운 청결 표준을 정립합니다. 식품 또는 제약 산업용 기계 및 설비의 많은 제조업체는 제품 영역에서 스크류 체결을 위해 종종 표준 평면 와셔 또는 O링을 사용하고 있습니다. 그러나 세균이나 생물막이 나사 헤드 아래에 세균 군집과 부식으로 형성 될 수 있어 위생적으로 최적화된 디자인이 보장되지 않아 EHEDG를 준수하지 않습니다.
75 EPDM 295(검정색) 및 70 EPDM 253815(흰색)로 완전히 체결된 실링 링이 있는 금속 평면 와셔는 안전하고 완벽한 실링을 보장합니다. 불소화 프리미엄 컴파운드 Fluoroprene® XP 45 소재의 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔는 특히 공격적인 CIP/SIP 세척 온도 및 높은 증기 멸균 온도와 그리스가 함유된 공정 분야에 적합합니다. 이러한 재료는 작동 온도 범위가 더 넓고, 극성 및 비극성 매체와 향료에도 내성이 있습니다.
FDA, EU1935/2004 및 USP Class VI (121 °C) 및 EHEDG 인증과 같은 승인은 Hygienic USIT® 와셔가 식품 및 음료 영역과 제약 산업 등 위생적으로 까다로운 분야에 가장 적합한 선택임을 확인해 줍니다. 재질:와셔:
스테인리스 스틸 1.4404.
실링 링:
75 EPDM 295 (검정색)
70 EPDM 253815 (흰색)
75 Fluoroprene® XP 45 (청색) 정보:EHEDG 인증서는 특별히 맞는 육각 헤드 나사 K1492 또는 캡 너트 K1493과 함께 사용하는 경우에만 유효합니다.경고:Hygienic USIT® 스크류 체결 시스템의 기능은 스테인리스 스틸 소재와 일반적인 세척제와 함께 시험되었습니다.
각 작업에 대한 적합 여부는 사용자가 확인해 보아야 합니다.액세서리:Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔는 Hygienic USIT® 라인의 기타 모든 제품과 함께 사용할 수 있습니다. 도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 구성품 재질 | 구성품 색상 | D | D1 | S | 육각 스크류용 | 적합한 캡 너트 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1491.041 | 75 EPDM 295 | 검정 | 4,1 | 9,7 | 1 | M4 | M4 |  | | 요청 시 | | K1491.051 | 75 EPDM 295 | 검정 | 5,1 | 10,7 | 1 | M5 | M5 |  | | 요청 시 | | K1491.061 | 75 EPDM 295 | 검정 | 6,1 | 13,1 | 1 | M6 | M6 |  | | 요청 시 | | K1491.081 | 75 EPDM 295 | 검정 | 8,1 | 16,9 | 1 | M8 | M8 |  | | 요청 시 | | K1491.101 | 75 EPDM 295 | 검정 | 10,1 | 21,2 | 1,5 | M10 | M10 |  | | 요청 시 | | K1491.121 | 75 EPDM 295 | 검정 | 12,1 | 25,5 | 1,5 | M12 | M12 |  | | 요청 시 | | K1491.161 | 75 EPDM 295 | 검정 | 16,1 | 33,9 | 1,5 | M16 | M16 |  | | 요청 시 | | K1491.042 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | 4,1 | 9,7 | 1 | M4 | M4 |  | | 요청 시 | | K1491.052 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | 5,1 | 10,7 | 1 | M5 | M5 |  | | 요청 시 | | K1491.062 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | 6,1 | 13,1 | 1 | M6 | M6 |  | | 요청 시 | | K1491.082 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | 8,1 | 16,9 | 1 | M8 | M8 |  | | 요청 시 | | K1491.102 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | 10,1 | 21,2 | 1,5 | M10 | M10 |  | | 요청 시 | | K1491.122 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | 12,1 | 25,5 | 1,5 | M12 | M12 |  | | 요청 시 | | K1491.162 | 70 EPDM 253815 | 흰색 | 16,1 | 33,9 | 1,5 | M16 | M16 |  | | 요청 시 | | K1491.044 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | 4,1 | 9,7 | 1 | M4 | M4 |  | | 요청 시 | | K1491.054 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | 5,1 | 10,7 | 1 | M5 | M5 |  | | 요청 시 | | K1491.064 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | 6,1 | 13,1 | 1 | M6 | M6 |  | | 요청 시 | | K1491.084 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | 8,1 | 16,9 | 1 | M8 | M8 |  | | 요청 시 | | K1491.104 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | 10,1 | 21,2 | 1,5 | M10 | M10 |  | | 요청 시 | | K1491.124 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | 12,1 | 25,5 | 1,5 | M12 | M12 |  | | 요청 시 | | K1491.164 | 플루오로프렌 XP 45 | 청색 | 16,1 | 33,9 | 1,5 | M16 | M16 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|