제품 그룹
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
K2063

잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.
스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸, 자연적 마무리.
아연 도금 스틸.
정보:잠금 플레이트 DIN 5406은 잠금너트 DIN 981을 고정하는 데 사용됩니다. 잠금 플레이트를 사용하려면 볼트 나사산에 키홈이 필요합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2063 잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406 203 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
BD

D1

D2EFS다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2063.0010스틸자연적 마무리3102113,538,51K2060.0010 요청 시
K2063.0012스틸자연적 마무리3122517310,51K2060.0012 요청 시
K2063.0015스틸자연적 마무리4152821413,51K2060.0015 요청 시
K2063.0017스틸자연적 마무리4173224415,51K2060.0017 요청 시
K2063.0020스틸자연적 마무리4203626418,51K2060.0020 요청 시
K2063.0025스틸자연적 마무리52542325231,25K2060.0025 요청 시
K2063.0030스틸자연적 마무리5304938527,51,25K2060.0030 요청 시
K2063.0035스틸자연적 마무리5355744632,51,25K2060.0035 요청 시
K2063.0040스틸자연적 마무리6406250637,51,25K2060.0040 요청 시
K2063.0045스틸자연적 마무리6456956642,51,25K2060.0045 요청 시
K2063.0050스틸자연적 마무리6507461647,51,25K2060.0050 요청 시
K2063.0055스틸자연적 마무리7558167852,51,5K2060.0055 요청 시
K2063.0060스틸자연적 마무리7608673857,51,5K2060.0060 요청 시
K2063.0065스틸자연적 마무리7659279862,51,5K2060.0065 요청 시
K2063.0070스틸자연적 마무리8709885866,51,5K2060.0070 요청 시
K2063.0075스틸자연적 마무리87510490871,51,5K2060.0075 요청 시
K2063.0080스틸자연적 마무리880112951076,51,8K2060.0080 요청 시
K2063.0085스틸자연적 마무리8851191021081,81,8K2060.0085 요청 시
K2063.0090스틸자연적 마무리10901261081086,51,8K2060.0090 요청 시
K2063.0095스틸자연적 마무리10951331131091,51,8K2060.0095 요청 시
K2063.0100스틸자연적 마무리101001421201296,51,8K2060.0100 요청 시
K2063.1010스틸아연 도금3102113,538,51K2060.010 요청 시
K2063.1012스틸아연 도금3122517310,51K2060.012 요청 시
K2063.1015스틸아연 도금4152821413,51K2060.015 요청 시
K2063.1017스틸아연 도금4173224415,51K2060.017 요청 시
K2063.1020스틸아연 도금4203626418,51K2060.020 요청 시
K2063.1025스틸아연 도금52542325231,25K2060.025 요청 시
K2063.1030스틸아연 도금5304938527,51,25K2060.030 요청 시
K2063.1035스틸아연 도금5355744632,51,25K2060.035 요청 시
K2063.1040스틸아연 도금6406250637,51,25K2060.040 요청 시
K2063.1045스틸아연 도금6456956642,51,25K2060.045 요청 시
K2063.1050스틸아연 도금6507461647,51,25K2060.050 요청 시
K2063.1055스틸아연 도금7558167852,51,5K2060.055 요청 시
K2063.1060스틸아연 도금7608673857,51,5K2060.060 요청 시
K2063.1065스틸아연 도금7659279862,51,5K2060.065 요청 시
K2063.1070스틸아연 도금8709885866,51,5K2060.070 요청 시
K2063.1075스틸아연 도금87510490871,51,5K2060.075 요청 시
K2063.1080스틸아연 도금880112951076,51,8K2060.080 요청 시
K2063.1085스틸아연 도금8851191021081,81,8K2060.085 요청 시
K2063.1090스틸아연 도금10901261081086,51,8K2060.090 요청 시
K2063.1095스틸아연 도금10951331131091,51,8K2060.095 요청 시
K2063.1100스틸아연 도금101001421201296,51,8K2060.100 요청 시
K2063.2010스테인레스 스틸 A2자연적 마무리3102113,538,51K2060.1010 요청 시
K2063.2012스테인레스 스틸 A2자연적 마무리3122517310,51K2060.1012 요청 시
K2063.2015스테인레스 스틸 A2자연적 마무리4152821413,51K2060.1015 요청 시
K2063.2017스테인레스 스틸 A2자연적 마무리4173224415,51K2060.1017 요청 시
K2063.2020스테인레스 스틸 A2자연적 마무리4203626418,51K2060.1020 요청 시
K2063.2025스테인레스 스틸 A2자연적 마무리52542325231,25K2060.1025 요청 시
K2063.2030스테인레스 스틸 A2자연적 마무리5304938527,51,25K2060.1030 요청 시
K2063.2035스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6355744532,51,25K2060.1035 요청 시
K2063.2040스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6406250637,51,25K2060.1040 요청 시
K2063.2045스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6456956642,51,25K2060.1045 요청 시
K2063.2050스테인레스 스틸 A2자연적 마무리6507461647,51,25K2060.1050 요청 시
K2063.2055스테인레스 스틸 A2자연적 마무리7558167852,51,5K2060.1055 요청 시
K2063.2060스테인레스 스틸 A2자연적 마무리7608673857,51,5K2060.1060 요청 시
K2063.2065스테인레스 스틸 A2자연적 마무리7659279862,51,5K2060.1065 요청 시
K2063.2070스테인레스 스틸 A2자연적 마무리8709885866,51,5K2060.1070 요청 시
K2063.2075스테인레스 스틸 A2자연적 마무리87510490871,51,5K2060.1075 요청 시
K2063.2080스테인레스 스틸 A2자연적 마무리880112951076,51,8K2060.1080 요청 시
K2063.2085스테인레스 스틸 A2자연적 마무리8851191021081,81,8K2060.1085 요청 시
K2063.2090스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10901261081086,51,8K2060.1090 요청 시
K2063.2095스테인레스 스틸 A2자연적 마무리10951331131091,51,8K2060.1095 요청 시
K2063.2100스테인레스 스틸 A2자연적 마무리101001421201296,51,8K2060.1100 요청 시