제품 그룹
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
K1960

나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:경도 등급 최소 4.6, 아연 도금.
경도 등급 8.8, 자연적 마무리 또는 아연 도금.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
정보:나사 스핀들은 1,000 mm 길이로만 공급됩니다.
M3, M4 사이즈의 나사 스핀들은 약간 구부러진 상태로 납품될 수 있습니다.

자연적 마무리 버전은 기술상의 이유로 회색 표면부터 검은색 표면에 이르는 색상을 가질 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1960 나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1 112 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
모델 1경도 등급DLCAD액세서리가격주문
K1960.031스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M31000 요청 시
K1960.041스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M41000 요청 시
K1960.051스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M51000 요청 시
K1960.061스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M61000 요청 시
K1960.081스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M81000 요청 시
K1960.101스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M101000 요청 시
K1960.121스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M121000 요청 시
K1960.161스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M161000 요청 시
K1960.201스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M201000 요청 시
K1960.241스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M241000 요청 시
K1960.301스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M301000 요청 시
K1960.361스틸아연 도금오른손잡이 나사4.6M361000 요청 시
K1960.1041스틸아연 도금왼손잡이 나사4.6M41000 요청 시
K1960.1051스틸아연 도금왼손잡이 나사4.6M51000 요청 시
K1960.1061스틸아연 도금왼손잡이 나사4.6M61000 요청 시
K1960.1081스틸아연 도금왼손잡이 나사4.6M81000 요청 시
K1960.1101스틸아연 도금왼손잡이 나사4.6M101000 요청 시
K1960.1121스틸아연 도금왼손잡이 나사4.6M121000 요청 시
K1960.1161스틸아연 도금왼손잡이 나사4.6M161000 요청 시
K1960.1201스틸아연 도금왼손잡이 나사4.6M201000 요청 시
K1960.1241스틸아연 도금왼손잡이 나사4.6M241000 요청 시
K1960.1301스틸아연 도금왼손잡이 나사4.6M301000 요청 시
K1960.05스틸자연적 마무리오른손잡이 나사8.8M51000 요청 시
K1960.06스틸자연적 마무리오른손잡이 나사8.8M61000 요청 시
K1960.08스틸자연적 마무리오른손잡이 나사8.8M81000 요청 시
K1960.10스틸자연적 마무리오른손잡이 나사8.8M101000 요청 시
K1960.12스틸자연적 마무리오른손잡이 나사8.8M121000 요청 시
K1960.14스틸자연적 마무리오른손잡이 나사8.8M141000 요청 시
K1960.16스틸자연적 마무리오른손잡이 나사8.8M161000 요청 시
K1960.18스틸자연적 마무리오른손잡이 나사8.8M181000 요청 시
K1960.20스틸자연적 마무리오른손잡이 나사8.8M201000 요청 시
K1960.22스틸자연적 마무리오른손잡이 나사8.8M221000 요청 시
K1960.24스틸자연적 마무리오른손잡이 나사8.8M241000 요청 시
K1960.043스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M41000 요청 시
K1960.053스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M51000 요청 시
K1960.063스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M61000 요청 시
K1960.083스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M81000 요청 시
K1960.103스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M101000 요청 시
K1960.123스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M121000 요청 시
K1960.143스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M141000 요청 시
K1960.163스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M161000 요청 시
K1960.183스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M181000 요청 시
K1960.203스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M201000 요청 시
K1960.223스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M221000 요청 시
K1960.243스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M241000 요청 시
K1960.303스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M301000 요청 시
K1960.363스틸아연 도금오른손잡이 나사8.8M361000 요청 시
K1960.1063스틸아연 도금왼손잡이 나사8.8M61000 요청 시
K1960.1083스틸아연 도금왼손잡이 나사8.8M81000 요청 시
K1960.1103스틸아연 도금왼손잡이 나사8.8M101000 요청 시
K1960.1123스틸아연 도금왼손잡이 나사8.8M121000 요청 시
K1960.1163스틸아연 도금왼손잡이 나사8.8M161000 요청 시
K1960.1203스틸아연 도금왼손잡이 나사8.8M201000 요청 시
K1960.1243스틸아연 도금왼손잡이 나사8.8M241000 요청 시
K1960.1303스틸아연 도금왼손잡이 나사8.8M301000 요청 시
K1960.1363스틸아연 도금왼손잡이 나사8.8M361000 요청 시
K1960.052스테인레스 스틸 A2자연적 마무리오른손잡이 나사70M51000 요청 시
K1960.062스테인레스 스틸 A2자연적 마무리오른손잡이 나사70M61000 요청 시
K1960.082스테인레스 스틸 A2자연적 마무리오른손잡이 나사70M81000 요청 시
K1960.102스테인레스 스틸 A2자연적 마무리오른손잡이 나사70M101000 요청 시
K1960.122스테인레스 스틸 A2자연적 마무리오른손잡이 나사70M121000 요청 시
K1960.162스테인레스 스틸 A2자연적 마무리오른손잡이 나사70M161000 요청 시
K1960.182스테인레스 스틸 A2자연적 마무리오른손잡이 나사70M181000 요청 시
K1960.202스테인레스 스틸 A2자연적 마무리오른손잡이 나사70M201000 요청 시
K1960.222스테인레스 스틸 A2자연적 마무리오른손잡이 나사70M221000 요청 시
K1960.242스테인레스 스틸 A2자연적 마무리오른손잡이 나사70M241000 요청 시
K1960.1042스테인레스 스틸 A2자연적 마무리왼손잡이 나사70M41000 요청 시
K1960.1052스테인레스 스틸 A2자연적 마무리왼손잡이 나사70M51000 요청 시
K1960.1062스테인레스 스틸 A2자연적 마무리왼손잡이 나사70M61000 요청 시
K1960.1082스테인레스 스틸 A2자연적 마무리왼손잡이 나사70M81000 요청 시
K1960.1102스테인레스 스틸 A2자연적 마무리왼손잡이 나사70M101000 요청 시
K1960.1122스테인레스 스틸 A2자연적 마무리왼손잡이 나사70M121000 요청 시
K1960.1162스테인레스 스틸 A2자연적 마무리왼손잡이 나사70M161000 요청 시
K1960.1202스테인레스 스틸 A2자연적 마무리왼손잡이 나사70M201000 요청 시
K1960.1242스테인레스 스틸 A2자연적 마무리왼손잡이 나사70M241000 요청 시