- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K2184
스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48
- K2185
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K2153
씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K2314
사각 너트, DIN 557
- K2315
사각 너트, 낮은 타입 DIN 562
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K2348
육각 너트, DIN 934와 유사
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K0867
와셔, 콜릿용 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K2231
KL 리테이너, 스틸
- K2232
SL 리테이너, 스틸
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K2183
스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1160육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:경도 강도 8.8 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리. 경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리. 스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리. 스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912, 스틸 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 재질 | 경도 등급 | 표면 기본 몸체
| D | L | DK | K | 최소 Ls | 최대 Lg | D1 | SW | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1160.04X10 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.04X12 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.04X16 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.04X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.04X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.05X10 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.05X12 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.05X16 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.05X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.05X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.05X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.06X10 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.06X12 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.06X16 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.06X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.06X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.06X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.06X35 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.06X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.06X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.06X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.06X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.08X10 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X12 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X16 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X35 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X70 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.08X80 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.10X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.10X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.10X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.10X35 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.10X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.10X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.10X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.10X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.10X70 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.10X80 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.10X90 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.10X100 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.12X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X35 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X70 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X80 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X90 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X100 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X110 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.12X120 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.16X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.16X35 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.16X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.16X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.16X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.16X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.16X70 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.16X80 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.16X90 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.16X100 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.16X110 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.16X120 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.20X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.20X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.20X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.20X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.20X70 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.20X80 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.20X90 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.20X100 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.20X110 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.20X120 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.404X10 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.404X12 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.404X16 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.404X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.404X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.405X10 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.405X12 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.405X16 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.405X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.405X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.405X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.406X10 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.406X12 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.406X16 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.406X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.406X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.406X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.406X35 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.406X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.406X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.406X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.406X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.408X10 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X12 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X16 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X35 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X70 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.408X80 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.410X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.410X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.410X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.410X35 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.410X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.410X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.410X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.410X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.410X70 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.410X80 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.410X90 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.410X100 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.412X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X35 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X70 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X80 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X90 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X100 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X110 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.412X120 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.416X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.416X35 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.416X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.416X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.416X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.416X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.416X70 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.416X80 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.416X90 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.416X100 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.416X110 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.416X120 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.420X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.420X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.420X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.420X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.420X70 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.420X80 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.420X90 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.420X100 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.420X110 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.420X120 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.306X10 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.306X12 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.306X16 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.306X20 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.306X25 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.306X30 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.306X35 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.306X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.308X16 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.308X20 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.308X30 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.308X35 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.308X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.308X45 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.308X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.308X60 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.310X20 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.310X25 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.310X35 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.310X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.310X45 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.310X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.310X60 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.312X25 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.312X35 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.312X45 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.312X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.312X60 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.316X30 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.316X35 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.316X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.316X45 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.316X60 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.316X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.316X70 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.316X80 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 요청 시 | | K1160.320X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.320X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.320X60 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | | K1160.320X70 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 요청 시 | |
|
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912, 스테인레스 스틸 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 재질 | 경도 등급 | 표면 기본 몸체
| D | L | DK | K | 최소 Ls | 최대 Lg | D1 | SW | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1160.104X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.104X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.104X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.104X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.104X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 4,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.105X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.105X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.105X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.105X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.105X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.105X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.106X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.106X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.106X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.106X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.106X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.106X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.106X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.106X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.106X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.106X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.106X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.108X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.108X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.108X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.108X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.108X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.108X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.108X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.108X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.108X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.108X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.108X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.108X70 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.110X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.110X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.110X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.110X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.110X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.110X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.110X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.110X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.110X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.110X70 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.112X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.112X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.112X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.112X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.112X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.112X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.112X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.112X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.112X70 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.604X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.604X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.604X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.604X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.604X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 요청 시 | | K1160.605X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.605X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.605X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.605X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.605X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.605X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 요청 시 | | K1160.606X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.606X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.606X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.606X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.606X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.606X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.606X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.606X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.606X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.606X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.606X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 요청 시 | | K1160.608X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.608X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.608X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.608X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.608X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.608X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.608X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.608X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.608X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.608X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.608X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.608X70 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 요청 시 | | K1160.610X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.610X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.610X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.610X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.610X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.610X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.610X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.610X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.610X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.610X70 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 요청 시 | | K1160.612X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.612X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.612X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.612X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.612X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.612X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.612X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | | K1160.612X70 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|