제품 그룹
씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN
K2153

씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:Hygienic DESIGN 스페이서는 식품 가공 분야에 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. 두 구성 부품 사이의 간격은 스패너 키를 사용하여 원하는 길이로 지속적으로 조정 가능합니다. 세척에 최적화된 형상과 0.8µm 이하의 표면 조도가 특히 중요합니다. 식품 등급 플라스틱으로 만들어진 실링 링은 교체 가능합니다.재질:스페이서: 스테인리스 스틸 1.4404.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 수지(POM).
축봉 75 EPDM 295.
표면 마무리:스페이서: 연마되지 않은 스테인리스 스틸.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
축봉: 75 EPDM 295 - 검정색.
정보:이상적인 씰링 링의 접촉면은 평평하고 나사 구멍에 직각으로 배열되어야 하며 표면 거칠기가 0.8µm 이하여야 합니다. 실링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다. 사용자는 Hygienic DESIGN 스페이서 슬리브의 적합성을 각각의 상황마다 점검해야 합니다. 씰링 링은 부하 및 외부 요인(온도, 세척 매체, 제품 매체)에 따라 정기적으로 점검하고, 필요시 교환해야 합니다.온도 범위:-20 °C ~ +100 °C(POM).장점:지속적으로 조정 가능한 간격.
교환 가능한 실링 링.
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
요청 시:특별 길이.액세서리:씰링 링 K1649.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.
육각 스크류 K1647.
도면 설명:
1) 씰링 링
2) 축봉
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2153 씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN 247 kB

도면

씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2HL
min.
L
max.
L1SW1SW2CAD액세서리가격주문
K2153.1110808X065085M82019,742,5658552,1139 요청 시