제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경도 강도 8 스틸, 자연적 마무리 또는 광택 처리됨.
경도 강도 10 스틸, 자연적 마무리 또는 광택 처리됨.
경도 강도 12 스틸, 자연적 마무리.
정보:너트의 경도 등급은 스크류의 경도 등급과 항상 동일하거나 더 높아야 합니다. 즉 경도 등급 8.8의 스크류에 경도 등급 8(또는 그 이상, 절대 그 이하는 아님)의 너트가 속합니다.
표는 최대 너트 높이 H max를 보여줍니다.
요청 시:렌치 사이즈 DIN ISO 272에 의거
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1145_ST_Datasheet_32171__DIN_934_--ko 196 kB

도면

육각 너트 DIN 934, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

표면
기본 몸체
경도 등급DEHSWDINCAD액세서리가격주문
K1145.025스틸자연적 마무리 (검정)8M2,55,4525DIN 934 요청 시
K1145.03스틸자연적 마무리 (검정)8M36,012,45,5DIN 934 요청 시
K1145.04스틸자연적 마무리 (검정)8M47,663,27DIN 934 요청 시
K1145.05스틸자연적 마무리 (검정)8M58,7948DIN 934 요청 시
K1145.06스틸자연적 마무리 (검정)8M611,05510DIN 934 요청 시
K1145.08스틸자연적 마무리 (검정)8M814,386,513DIN 934 요청 시
K1145.10스틸자연적 마무리 (검정)8M1018,9817DIN 934 요청 시
K1145.12스틸자연적 마무리 (검정)8M1221,11019DIN 934 요청 시
K1145.14스틸자연적 마무리 (검정)8M1423,91122DIN 934 요청 시
K1145.16스틸자연적 마무리 (검정)8M1626,761324DIN 934 요청 시
K1145.20스틸자연적 마무리 (검정)8M2032,951630DIN 934 요청 시
K1145.22스틸자연적 마무리 (검정)8M22351832DIN 934 요청 시
K1145.24스틸자연적 마무리 (검정)8M2439,61936DIN 934 요청 시
K1145.27스틸자연적 마무리 (검정)8M2745,22241DIN 934 요청 시
K1145.30스틸자연적 마무리 (검정)8M3050,92446DIN 934 요청 시
K1145.33스틸자연적 마무리 (검정)8M3355,42650DIN 934 요청 시
K1145.36스틸자연적 마무리 (검정)8M3660,82955DIN 934 요청 시
K1145.2025스틸아연 도금8M2,55,4525DIN 934 요청 시
K1145.203스틸아연 도금8M36,012,45,5DIN 934 요청 시
K1145.204스틸아연 도금8M47,663,27DIN 934 요청 시
K1145.205스틸아연 도금8M58,7948DIN 934 요청 시
K1145.206스틸아연 도금8M611,05510DIN 934 요청 시
K1145.208스틸아연 도금8M814,386,513DIN 934 요청 시
K1145.210스틸아연 도금8M1018,9817DIN 934 요청 시
K1145.212스틸아연 도금8M1221,11019DIN 934 요청 시
K1145.214스틸아연 도금8M1423,91122DIN 934 요청 시
K1145.216스틸아연 도금8M1626,761324DIN 934 요청 시
K1145.220스틸아연 도금8M2032,951630DIN 934 요청 시
K1145.222스틸아연 도금8M22351832DIN 934 요청 시
K1145.224스틸아연 도금8M2439,61936DIN 934 요청 시
K1145.227스틸아연 도금8M2745,22241DIN 934 요청 시
K1145.230스틸아연 도금8M3050,92446DIN 934 요청 시
K1145.233스틸아연 도금8M3355,42650DIN 934 요청 시
K1145.236스틸아연 도금8M3660,82955DIN 934 요청 시
K1145.403스틸자연적 마무리 (검정)10M36,012,45,5DIN 934 요청 시
K1145.404스틸자연적 마무리 (검정)10M47,663,27DIN 934 요청 시
K1145.405스틸자연적 마무리 (검정)10M58,7948DIN 934 요청 시
K1145.406스틸자연적 마무리 (검정)10M611,05510DIN 934 요청 시
K1145.408스틸자연적 마무리 (검정)10M814,386,513DIN 934 요청 시
K1145.410스틸자연적 마무리 (검정)10M1018,9817DIN 934 요청 시
K1145.412스틸자연적 마무리 (검정)10M1221,11019DIN 934 요청 시
K1145.414스틸자연적 마무리 (검정)10M1423,91122DIN 934 요청 시
K1145.416스틸자연적 마무리 (검정)10M1626,761324DIN 934 요청 시
K1145.420스틸자연적 마무리 (검정)10M2032,951630DIN 934 요청 시
K1145.422스틸자연적 마무리 (검정)10M22351832DIN 934 요청 시
K1145.424스틸자연적 마무리 (검정)10M2439,61936DIN 934 요청 시
K1145.427스틸자연적 마무리 (검정)10M2745,22241DIN 934 요청 시
K1145.430스틸자연적 마무리 (검정)10M3050,92446DIN 934 요청 시
K1145.433스틸자연적 마무리 (검정)10M3355,42650DIN 934 요청 시
K1145.436스틸자연적 마무리 (검정)10M3660,82955DIN 934 요청 시
K1145.304스틸아연 도금10M47,663,27DIN 934 요청 시
K1145.305스틸아연 도금10M58,7948DIN 934 요청 시
K1145.306스틸아연 도금10M611,05510DIN 934 요청 시
K1145.308스틸아연 도금10M814,386,513DIN 934 요청 시
K1145.310스틸아연 도금10M1018,9817DIN 934 요청 시
K1145.312스틸아연 도금10M1221,11019DIN 934 요청 시
K1145.314스틸아연 도금10M1423,91122DIN 934 요청 시
K1145.316스틸아연 도금10M1626,761324DIN 934 요청 시
K1145.320스틸아연 도금10M2032,951630DIN 934 요청 시
K1145.322스틸아연 도금10M22351832DIN 934 요청 시
K1145.324스틸아연 도금10M2439,61936DIN 934 요청 시
K1145.327스틸아연 도금10M2745,22241DIN 934 요청 시
K1145.330스틸아연 도금10M3050,92446DIN 934 요청 시
K1145.333스틸아연 도금10M3355,42650DIN 934 요청 시
K1145.336스틸아연 도금10M3660,82955DIN 934 요청 시
K1145.506스틸자연적 마무리 (검정)12M611,05510DIN 934 요청 시
K1145.508스틸자연적 마무리 (검정)12M814,386,513DIN 934 요청 시
K1145.510스틸자연적 마무리 (검정)12M1018,9817DIN 934 요청 시
K1145.512스틸자연적 마무리 (검정)12M1221,11019DIN 934 요청 시
K1145.516스틸자연적 마무리 (검정)12M1626,761324DIN 934 요청 시
K1145.520스틸자연적 마무리 (검정)12M2032,951630DIN 934 요청 시
K1145.524스틸자연적 마무리 (검정)12M2439,61936DIN 934 요청 시
K1145.527스틸자연적 마무리 (검정)12M2745,22241DIN 934 요청 시
K1145.530스틸자연적 마무리 (검정)12M3050,92446DIN 934 요청 시
K1145.536스틸자연적 마무리 (검정)12M3660,82955DIN 934 요청 시