- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K2184
스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48
- K2185
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K2153
씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K2314
사각 너트, DIN 557
- K2315
사각 너트, 낮은 타입 DIN 562
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K2348
육각 너트, DIN 934와 유사
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K0867
와셔, 콜릿용 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K2231
KL 리테이너, 스틸
- K2232
SL 리테이너, 스틸
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K2183
스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1145_ES육각 너트 DIN 934, 스테인레스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리. 스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.요청 시:렌치 사이즈 DIN ISO 272에 의거특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 경도 등급 | D | E | H | SW | DIN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1145.1025 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M2,5 | 5,45 | 2 | 5 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.103 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.104 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.105 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.106 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.108 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.110 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.112 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.116 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.120 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.130 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.136 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.114 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.122 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.124 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.127 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.133 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.5025 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M2,5 | 5,45 | 2 | 5 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.603 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.604 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.605 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.606 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.608 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.610 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.612 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.614 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.616 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.620 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.622 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.624 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.627 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.630 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.633 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 요청 시 | | K1145.636 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|