Gruppi merceologici
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
K0719

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 16 in acciaio da bonifica forgiato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0719 Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4 234 kB

Disegni

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0719.05filettatura destrorsa5M5911271848611,111010913°7,58 su richiesta
K0719.06filettatura destrorsa6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 su richiesta
K0719.08filettatura destrorsa8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 su richiesta
K0719.10filettatura destrorsa10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 su richiesta
K0719.10125filettatura destrorsa10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 su richiesta
K0719.12filettatura destrorsa12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 su richiesta
K0719.12125filettatura destrorsa12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 su richiesta
K0719.16filettatura destrorsa16M16222764428211528,5728222215°52,732 su richiesta
K0719.1615filettatura destrorsa16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 su richiesta
K0719.20filettatura destrorsa20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 su richiesta
K0719.22filettatura destrorsa22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 su richiesta
K0719.051filettatura sinistrorsa5M5911271848611,111010913°7,58 su richiesta
K0719.061filettatura sinistrorsa6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 su richiesta
K0719.081filettatura sinistrorsa8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 su richiesta
K0719.101filettatura sinistrorsa10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 su richiesta
K0719.101251filettatura sinistrorsa10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 su richiesta
K0719.121filettatura sinistrorsa12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 su richiesta
K0719.121251filettatura sinistrorsa12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 su richiesta
K0719.161filettatura sinistrorsa16M16222764428211528,5728222215°52,732 su richiesta
K0719.16151filettatura sinistrorsa16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 su richiesta
K0719.201filettatura sinistrorsa20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 su richiesta
K0719.221filettatura sinistrorsa22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33