Gruppi merceologici
Contropezzi della testa a forcella in acciaio o acciaio inox
K1460

Contropezzi della testa a forcella in acciaio o acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:I contropezzi della testa a forcella possono essere combinati con teste a forcella e snodi a forcella DIN 71752. I prodotti vengono utilizzati principalmente quando sono necessari collegamenti per compensare uno spostamento direzionale in una direzione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1460 Contropezzi della testa a forcella in acciaio o acciaio inox 322 kB

Disegni

Contropezzi della testa a forcella in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
A

A1BD1D2FGL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1460.0406acciaio automatico8844M40,562116610 su richiesta
K1460.0507acciaio automatico101055M50,57,52620812,5 su richiesta
K1460.0609acciaio automatico121266M60,5931241115 su richiesta
K1460.0812acciaio automatico161688M80,51242321420 su richiesta
K1460.1015acciaio automatico20201010M100,51552401825 su richiesta
K1460.1218acciaio automatico24241212M120,51862482230 su richiesta
K1460.1421acciaio automatico27271414M1412172562535 su richiesta
K1460.1624acciaio automatico32321616M1612483643040 su richiesta
K1460.2030acciaio automatico40402020M20130105803850 su richiesta
K1460.10406acciaio inox A28844M40,562116610 su richiesta
K1460.10507acciaio inox A2101055M50,57,52620812,5 su richiesta
K1460.10609acciaio inox A2121266M60,5931241115 su richiesta
K1460.10812acciaio inox A2161688M80,51242321420 su richiesta
K1460.11015acciaio inox A220201010M100,51552401825 su richiesta
K1460.11218acciaio inox A224241212M120,51862482230 su richiesta
K1460.11421acciaio inox A227271414M1412172562535 su richiesta
K1460.11624acciaio inox A232321616M1612483643040 su richiesta
K1460.12030acciaio inox A240402020M20130105803850 su richiesta