Gruppi merceologici
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
K1455

Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Perno con gola adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite un anello di fermo secondo DIN 471.

L'anello di fermo serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1455 Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella 208 kB

Disegni

Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1455.004085acciaio43,868,51100,50,50,5 su richiesta
K1455.005105acciaio54,8810,51,512,50,70,50,5 su richiesta
K1455.006125acciaio65,7912,51,515,50,80,750,5 su richiesta
K1455.008165acciaio87,61216,5220,50,911 su richiesta
K1455.010205acciaio109,61420,52241,111 su richiesta
K1455.012245acciaio1211,51724,53281,11,251,5 su richiesta
K1455.014275acciaio1413,41927,53321,11,251,5 su richiesta
K1455.016325acciaio1615,22132,53371,11,51,5 su richiesta
K1455.020405acciaio20192640,54461,31,52 su richiesta
K1455.104085acciaio inox43,868,51100,50,50,5 su richiesta
K1455.105105acciaio inox54,8810,51,512,50,70,50,5 su richiesta
K1455.106125acciaio inox65,7912,51,515,50,80,750,5 su richiesta
K1455.108165acciaio inox87,61216,5220,50,911 su richiesta
K1455.110205acciaio inox109,61420,52241,111 su richiesta
K1455.112245acciaio inox1211,51724,53281,11,251,5 su richiesta
K1455.116325acciaio inox1615,22132,53371,11,51,5 su richiesta
K1455.120405acciaio inox20192640,54461,31,52 su richiesta