Gruppi merceologici
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
K1456

Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite copiglie.

La copiglia serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1456 Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella 198 kB

Disegni

Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D1

D3D4AKLZ1Z2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1456.004100acciaio4611011210,5 su richiesta
K1456.005123acciaio581,212,31,51510,5 su richiesta
K1456.006153acciaio691,615,31,5181,50,5 su richiesta
K1456.008195acciaio812219,522321 su richiesta
K1456.010245acciaio10143,224,522921 su richiesta
K1456.012295acciaio1217429,53352,51,5 su richiesta
K1456.014325acciaio1419432,53402,51,5 su richiesta
K1456.016382acciaio1621438,23452,51,5 su richiesta
K1456.020470acciaio202654745332 su richiesta
K1456.025590acciaio25326,35956742 su richiesta
K1456.028632acciaio28346,363,257242 su richiesta
K1456.030590acciaio30366,35956742 su richiesta
K1456.030682acciaio30366,368,257742 su richiesta
K1456.035765acciaio3544876,568752 su richiesta
K1456.040900acciaio4048890610052 su richiesta
K1456.042900acciaio4248890710052 su richiesta
K1456.0501030acciaio505810103711562 su richiesta
K1456.104100acciaio inox4611011210,5 su richiesta
K1456.105123acciaio inox581,212,31,51510,5 su richiesta
K1456.106153acciaio inox691,615,31,5181,50,5 su richiesta
K1456.108195acciaio inox812219,522321 su richiesta
K1456.110245acciaio inox10143,224,522921 su richiesta
K1456.112295acciaio inox1217429,53352,51,5 su richiesta
K1456.114325acciaio inox1419432,53402,51,5 su richiesta
K1456.116382acciaio inox1621438,23452,51,5 su richiesta
K1456.120470acciaio inox202654745332 su richiesta
K1456.125590acciaio inox25326,35956742 su richiesta
K1456.130590acciaio inox30366,35956742 su richiesta