Gruppi merceologici
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
K0711

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pezzo di accoppiamento in acciaio da bonifica.
Griffa e manicotto in acciaio.
Dado in acciaio da bonifica.
Controdado (EN 24035) in acciaio, classe di qualità 8.8.
Molla di compressione in acciaio inox.
Versione:Pezzo di accoppiamento nitrurato, colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.
Nota:

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare regolabili assialmente senza gioco; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. per movimenti lineari non allineati. Struttura compatta senza componenti liberi. Il montaggio e lo smontaggio si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.

Il giunto non trasmette alcun momento torcente.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0711 Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare 218 kB

Disegni

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1L2L3
min.
L4L5SWSW1SW2SW3Compensazione dello
spostamento radiale
X max.
Carico di compressione
e di trazione
max. ammesso kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0711.06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 su richiesta
K0711.08M83015631811,5163323,527241370,64,5 su richiesta
K0711.10M104421812216244330,5413618120,76,5 su richiesta
K0711.101M10X1,254421812216244330,5413618120,76,5 su richiesta
K0711.12M124421852616244334,5413618120,710 su richiesta
K0711.121M12X1,254421852616244334,5413618120,710 su richiesta
K0711.16M166032121342634624555462718118 su richiesta
K0711.161M16x1,56032121342634624555462718118 su richiesta
K0711.20M206032129422634625355462718130 su richiesta
K0711.201M20X1,56032129422634625355462718130 su richiesta