Gruppi merceologici
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
K1935

Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Testa a forcella e bulloni in acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La testa a forcella è stata ideata come accessorio per le teste articolate. La misura di apertura della forcella C è stata scelta in modo che fosse possibile il collegamento con le teste articolate.

Idonea per teste articolate K0720 e K0721.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1935 Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox 309 kB

Disegni

Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1935.05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 su richiesta
K1935.06090618189156M62033,522,92511,50,5979 su richiesta
K1935.081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 su richiesta
K1935.1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 su richiesta
K1935.1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 su richiesta
K1935.1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 su richiesta
K1935.2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 su richiesta