Gruppi merceologici
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
K0710

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pezzo di accoppiamento e flangia in acciaio.
Dado (DIN 439), classe di qualità 8.8.
Versione:Giunto e flangia temprati e fosfatati.
Dado brunito.
Nota:

Giunti a innesto rapido a ingombro ridotto con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego,
ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
L'accoppiamento a innesto rapido può essere collegato a tutti i cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di attacco.

Il giunto non trasmette alcun momento torcente.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0710 Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento 230 kB

Disegni

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

DD1D2D3AA1LL1
min.
L2L3TSWCompensazione dello
spostamento radiale
X max.
Carico di compressione
e di trazione
max. ammesso kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0710.06filettatura internaM6425,51014730,511-115,4100,62,5 su richiesta
K0710.08filettatura internaM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 su richiesta
K0710.10filettatura internaM10506,61117943,215-166,4170,76,5 su richiesta
K0710.101filettatura internaM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 su richiesta
K0710.12filettatura internaM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 su richiesta
K0710.121filettatura internaM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 su richiesta
K0710.16filettatura internaM166591522,512,56422-238,524118 su richiesta
K0710.161filettatura internaM16x1,56591522,512,56422-238,524118 su richiesta
K0710.20filettatura internaM2080111828177425-261030130 su richiesta
K0710.201filettatura internaM20x1,580111828177425-261030130 su richiesta
K0710.0614filettatura esternaM6425,51014730,51114115,4100,62,5 su richiesta
K0710.0817filettatura esternaM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 su richiesta
K0710.1020filettatura esternaM10506,61117943,21620166,4170,76,5 su richiesta
K0710.10201filettatura esternaM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 su richiesta
K0710.1225filettatura esternaM12556,611191053,2212520,56,4190,810 su richiesta
K0710.12251filettatura esternaM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 su richiesta
K0710.1630filettatura esternaM166591522,512,5642530238,524118 su richiesta
K0710.16301filettatura esternaM16x1,56591522,512,5642530238,524118 su richiesta
K0710.2035filettatura esternaM208011182817742935261030130 su richiesta
K0710.20351filettatura esternaM20x1,58011182817742935261030130 su richiesta