Gruppi merceologici
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
K0709

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pezzo di accoppiamento e griffa in acciaio.
Dado (DIN 439) in acciaio, classe di qualità 8.8.
Versione:Giunto e flangia temprati e fosfatati.
Dado brunito.
Nota:

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.


Il giunto non trasmette alcun momento torcente.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0709 Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale 242 kB

Disegni

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

DD1LL1
min.
L2L3
min.
L4SWSW1Compensazione dello
spostamento radiale
X max.
Carico di compressione
e di trazione
max. ammesso kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0709.06filettatura internaM62137,511-91819100,62,5 su richiesta
K0709.08filettatura internaM8264513,5-11,522,524130,74,5 su richiesta
K0709.10filettatura internaM103056,215-162927170,76,5 su richiesta
K0709.101filettatura internaM10x1,253056,215-162927170,76,5 su richiesta
K0709.12filettatura internaM1232,566,717,5-173430190,810 su richiesta
K0709.121filettatura internaM12x1,2532,566,717,5-173430190,810 su richiesta
K0709.16filettatura internaM16398322-23423624118 su richiesta
K0709.161filettatura internaM16x1,5398322-23423624118 su richiesta
K0709.20filettatura internaM204493,525-23,545,54130130 su richiesta
K0709.201filettatura internaM20x1,54493,525-23,545,54130130 su richiesta
K0709.0614filettatura esternaM62137,5111491819100,62,5 su richiesta
K0709.0817filettatura esternaM8264513,51711,522,524130,74,5 su richiesta
K0709.1020filettatura esternaM103056,21620162927170,76,5 su richiesta
K0709.10201filettatura esternaM10x1,253056,21620162927170,76,5 su richiesta
K0709.1225filettatura esternaM1232,566,72125173430190,810 su richiesta
K0709.12251filettatura esternaM12x1,2532,566,72125173430190,810 su richiesta
K0709.1630filettatura esternaM163983253023423624118 su richiesta
K0709.16301filettatura esternaM16x1,53983253023423624118 su richiesta
K0709.2035filettatura esternaM204493,5293523,545,54130130 su richiesta
K0709.20351filettatura esternaM20x1,54493,5293523,545,54130130 su richiesta