Gruppi merceologici
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
K1454

Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Perno con gola adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite una rondella di sicurezza per alberi secondo DIN 6799 (alternativa fissaggio KL o fissaggio SL).

L'anello di sicurezza per alberi serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
Accessori:Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1454 Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella 203 kB

Disegni

Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1454.004085acciaio43,268,5110,50,640,50,5 su richiesta
K1454.005105acciaio54810,51,5130,740,50,5 su richiesta
K1454.006125acciaio65912,51,515,50,7410,5 su richiesta
K1454.008165acciaio861216,52200,940,51 su richiesta
K1454.010205acciaio1081420,52251,0511 su richiesta
K1454.012245acciaio1291724,53301,1511,5 su richiesta
K1454.014275acciaio14101927,53331,251,251,5 su richiesta
K1454.016325acciaio16122132,5338,51,351,51,5 su richiesta
K1454.020405acciaio2017,52640,54461,91,52 su richiesta
K1454.025505acciaio25183250,55571,91,52 su richiesta
K1454.104085acciaio inox43,268,5110,50,640,50,5 su richiesta
K1454.105105acciaio inox54810,51,5130,740,50,5 su richiesta
K1454.106125acciaio inox65912,51,515,50,7410,5 su richiesta
K1454.108165acciaio inox861216,52200,940,51 su richiesta
K1454.110205acciaio inox1081420,52251,0511 su richiesta
K1454.112245acciaio inox1291724,53301,1511,5 su richiesta
K1454.114275acciaio inox14101927,53331,251,251,5 su richiesta
K1454.116325acciaio inox16122132,5338,51,351,51,5 su richiesta
K1454.120405acciaio inox2017,52640,54461,91,52 su richiesta