Gruppi merceologici
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
K1936

Snodi assiali per forze di trazione regolabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Perno a sfera zincato e cromato.
Sede sfera e dadi zincati.
Nota:Giunto assiale adeguato all'assorbimento delle forze di trazione. Con il dado di bloccaggio è possibile regolare la mobilità della sfera o bloccarla completamente.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1936 Snodi assiali per forze di trazione regolabili 217 kB

Disegni (sintesi completa)

Snodi assiali per forze di trazione regolabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2ALL3EαF
kN
M
Nm
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1936.1006A10M62523,5111220°2,55,212,4 su richiesta
K1936.1308A13M83029,5131624°58,813,2 su richiesta
K1936.1610A16M103536162028°7,514,516,4 su richiesta
K1936.1612A16M123536162428°7,514,516,4 su richiesta
K1936.21006B10M62123,5111220°2,55,212,4 su richiesta
K1936.21308B13M82629,5131424°58,813,2 su richiesta
K1936.21610B16M103536161628°7,514,516,4 su richiesta
K1936.21612B16M123536161628°7,514,516,4 su richiesta
K1936.31006C10M62123,5-1220°2,55,212,4 su richiesta
K1936.31308C13M82629,5-1424°58,813,2 su richiesta
K1936.31610C16M103536-1628°7,514,516,4 su richiesta
K1936.41006D10M62523,5-1220°2,55,212,4 su richiesta
K1936.41308D13M83029,5-1624°58,813,2 su richiesta
K1936.41610D16M103536-2028°7,514,516,4 su richiesta