Gruppi merceologici
Perno di bloccaggio per boccole di fermo a sfera
K1067

Perno di bloccaggio per boccole di fermo a sfera

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Precisione di ripetizione di ± 0,25.
La precisione di ripetizione può essere aumentata con l'ausilio di centraggi.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1067 Perno di bloccaggio per boccole di fermo a sfera 224 kB
 Nota tecnica 170 kB

Disegni

Perno di bloccaggio per boccole di fermo a sfera
Perno di bloccaggio per boccole di fermo a sfera

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Sforzo di
taglio
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1067.81,8≤180 °C su richiesta