Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox
K0641

Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perni in acciaio inox 1.4542.
Pomello e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.

Versione:Perni temprati min. 40 HRC e passivati.
Pomello e pulsante passivati.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante, le due sfere possono essere sbloccate e quindi le parti da collegare possono essere scollegate. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfera possono essere dotati di un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere individualmente se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

Gli imbastitori a sfera con diametro di 5 e 6 mm sono dotati di un collare tra il perno e l'impugnatura.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0641 Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox 204 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3D4LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0641.0210501020,655,5411,95,810623,41616524,4  su richiesta
K0641.0210501520,655,5411,95,815623,41621524,4  su richiesta
K0641.0210502020,655,5411,95,820623,41626524,4  su richiesta
K0641.0210502520,655,5411,95,825623,41631524,4  su richiesta
K0641.0210503020,655,5411,95,830623,41636524,4  su richiesta
K0641.0210503520,655,5411,95,835623,41641524,4  su richiesta
K0641.0210504020,655,5411,95,840623,41646524,4  su richiesta
K0641.0210505020,655,5411,95,850623,41656524,4  su richiesta
K0641.0210506020,655,5411,95,860623,41666524,4  su richiesta
K0641.0210507020,655,5411,95,870623,41676524,4  su richiesta
K0641.0210601020,666,9911,95,810723,41617635,64  su richiesta
K0641.0210601520,666,9911,95,815723,41622635,64  su richiesta
K0641.0210602020,666,9911,95,820723,41627635,64  su richiesta
K0641.0210602520,666,9911,95,825723,41632635,64  su richiesta
K0641.0210603020,666,9911,95,830723,41637635,64  su richiesta
K0641.0210603520,666,9911,95,835723,41642635,64  su richiesta
K0641.0210604020,666,9911,95,840723,41647635,64  su richiesta
K0641.0210605020,666,9911,95,850723,41657635,64  su richiesta
K0641.0210606020,666,9911,95,860723,41667635,64  su richiesta
K0641.0210607020,666,9911,95,870723,41677635,64  su richiesta
K0641.0210608020,666,9911,95,880723,41687635,64  su richiesta
K0641.0210801020,689,4211,95,810823,41618863,8  su richiesta
K0641.0210801520,689,4211,95,815823,41623863,8  su richiesta
K0641.0210802020,689,4211,95,820823,41628863,8  su richiesta
K0641.0210802520,689,4211,95,825823,41633863,8  su richiesta
K0641.0210803020,689,4211,95,830823,41638863,8  su richiesta
K0641.0210803520,689,4211,95,835823,41643863,8  su richiesta
K0641.0210804020,689,4211,95,840823,41648863,8  su richiesta
K0641.0210805020,689,4211,95,850823,41658863,8  su richiesta
K0641.0210806020,689,4211,95,860823,41668863,8  su richiesta
K0641.0210807020,689,4211,95,870823,41678863,8  su richiesta
K0641.0210808020,689,4211,95,880823,41688863,8  su richiesta
K0641.0251001525,41011,8614,27,415925,717,82410100,1  su richiesta
K0641.0251002025,41011,8614,27,420925,717,82910100,1  su richiesta
K0641.0251002525,41011,8614,27,425925,717,83410100,1  su richiesta
K0641.0251003025,41011,8614,27,430925,717,83910100,1  su richiesta
K0641.0251003525,41011,8614,27,435925,717,84410100,1  su richiesta
K0641.0251004025,41011,8614,27,440925,717,84910100,1  su richiesta
K0641.0251005025,41011,8614,27,450925,717,85910100,1  su richiesta
K0641.0251006025,41011,8614,27,460925,717,86910100,1  su richiesta
K0641.0251007025,41011,8614,27,470925,717,87910100,1  su richiesta
K0641.0251008025,41011,8614,27,480925,717,88910100,1  su richiesta
K0641.0251009025,41011,8614,27,490925,717,89910100,1  su richiesta
K0641.0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810910100,1  su richiesta
K0641.0351202034,71214,4518,310,7201032,321,63012144,06  su richiesta
K0641.0351202534,71214,4518,310,7251032,321,63512144,06  su richiesta
K0641.0351203034,71214,4518,310,7301032,321,64012144,06  su richiesta
K0641.0351203534,71214,4518,310,7351032,321,64512144,06  su richiesta
K0641.0351204034,71214,4518,310,7401032,321,65012144,06  su richiesta
K0641.0351205034,71214,4518,310,7501032,321,66012144,06  su richiesta
K0641.0351206034,71214,4518,310,7601032,321,67012144,06  su richiesta
K0641.0351207034,71214,4518,310,7701032,321,68012144,06  su richiesta
K0641.0351208034,71214,4518,310,7801032,321,69012144,06  su richiesta
K0641.0351209034,71214,4518,310,7901032,321,610012144,06  su richiesta
K0641.0351210034,71214,4518,310,71001032,321,611012144,06  su richiesta