Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica
K0792

Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in Thermoplast.
Pulsante 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione:Maniglia grigio-nera o rosso traffico RAL 3020.
Acciaio inox lucido.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0792 Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica 179 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0792.102605010grigio nerastro RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9515 su richiesta
K0792.102605015grigio nerastro RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9515 su richiesta
K0792.102605020grigio nerastro RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9515 su richiesta
K0792.102605025grigio nerastro RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9515 su richiesta
K0792.102605030grigio nerastro RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9515 su richiesta
K0792.102606010grigio nerastro RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8622 su richiesta
K0792.102606015grigio nerastro RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8622 su richiesta
K0792.102606020grigio nerastro RAL 702117,639,366,8513,226206,82519,226,8622 su richiesta
K0792.102606025grigio nerastro RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8622 su richiesta
K0792.102606030grigio nerastro RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8622 su richiesta
K0792.102606035grigio nerastro RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8622 su richiesta
K0792.102606040grigio nerastro RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8622 su richiesta
K0792.102606045grigio nerastro RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8622 su richiesta
K0792.102606050grigio nerastro RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8622 su richiesta
K0792.103508020grigio nerastro RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8838 su richiesta
K0792.103508025grigio nerastro RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8838 su richiesta
K0792.103508030grigio nerastro RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8838 su richiesta
K0792.103508035grigio nerastro RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8838 su richiesta
K0792.103508040grigio nerastro RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8838 su richiesta
K0792.103508045grigio nerastro RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8838 su richiesta
K0792.103508050grigio nerastro RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8838 su richiesta
K0792.103510020grigio nerastro RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,91060 su richiesta
K0792.103510025grigio nerastro RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,91060 su richiesta
K0792.103510030grigio nerastro RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,91060 su richiesta
K0792.103510035grigio nerastro RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,91060 su richiesta
K0792.103510040grigio nerastro RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,91060 su richiesta
K0792.103510045grigio nerastro RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,91060 su richiesta
K0792.103510050grigio nerastro RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,91060 su richiesta
K0792.103510060grigio nerastro RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,91060 su richiesta
K0792.104712025grigio nerastro RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,91286 su richiesta
K0792.104712030grigio nerastro RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,91286 su richiesta
K0792.104712035grigio nerastro RAL 70213370,21214,526,347359,939,528,444,91286 su richiesta
K0792.104712040grigio nerastro RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,91286 su richiesta
K0792.104712045grigio nerastro RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,91286 su richiesta
K0792.104712050grigio nerastro RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,91286 su richiesta
K0792.104712060grigio nerastro RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,91286 su richiesta
K0792.104712070grigio nerastro RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,91286 su richiesta
K0792.104712080grigio nerastro RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,91286 su richiesta
K0792.104716030grigio nerastro RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116153 su richiesta
K0792.104716035grigio nerastro RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116153 su richiesta
K0792.104716040grigio nerastro RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116153 su richiesta
K0792.104716045grigio nerastro RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116153 su richiesta
K0792.104716050grigio nerastro RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116153 su richiesta
K0792.104716060grigio nerastro RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116153 su richiesta
K0792.104716070grigio nerastro RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116153 su richiesta
K0792.104716080grigio nerastro RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116153 su richiesta
K0792.10842605010rosso traffico RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9515 su richiesta
K0792.10842605015rosso traffico RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9515 su richiesta
K0792.10842605020rosso traffico RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9515 su richiesta
K0792.10842605025rosso traffico RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9515 su richiesta
K0792.10842605030rosso traffico RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9515 su richiesta
K0792.10842606010rosso traffico RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 su richiesta
K0792.10842606015rosso traffico RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8622 su richiesta
K0792.10842606020rosso traffico RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 su richiesta
K0792.10842606025rosso traffico RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8622 su richiesta
K0792.10842606030rosso traffico RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 su richiesta
K0792.10842606035rosso traffico RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8622 su richiesta
K0792.10842606040rosso traffico RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 su richiesta
K0792.10842606045rosso traffico RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8622 su richiesta
K0792.10842606050rosso traffico RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 su richiesta
K0792.10843508020rosso traffico RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 su richiesta
K0792.10843508025rosso traffico RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8838 su richiesta
K0792.10843508030rosso traffico RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8838 su richiesta
K0792.10843508035rosso traffico RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8838 su richiesta
K0792.10843508040rosso traffico RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8838 su richiesta
K0792.10843508045rosso traffico RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8838 su richiesta
K0792.10843508050rosso traffico RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8838 su richiesta
K0792.10843510020rosso traffico RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 su richiesta
K0792.10843510025rosso traffico RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,91060 su richiesta
K0792.10843510030rosso traffico RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,91060 su richiesta
K0792.10843510035rosso traffico RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,91060 su richiesta
K0792.10843510040rosso traffico RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,91060 su richiesta
K0792.10843510045rosso traffico RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,91060 su richiesta
K0792.10843510050rosso traffico RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,91060 su richiesta
K0792.10843510060rosso traffico RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,91060 su richiesta
K0792.10844712025rosso traffico RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,91286 su richiesta
K0792.10844712030rosso traffico RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,91286 su richiesta
K0792.10844712035rosso traffico RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,91286 su richiesta
K0792.10844712040rosso traffico RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,91286 su richiesta
K0792.10844712045rosso traffico RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,91286 su richiesta
K0792.10844712050rosso traffico RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,91286 su richiesta
K0792.10844712060rosso traffico RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,91286 su richiesta
K0792.10844712070rosso traffico RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,91286 su richiesta
K0792.10844712080rosso traffico RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,91286 su richiesta
K0792.10844716030rosso traffico RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116153 su richiesta
K0792.10844716035rosso traffico RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116153 su richiesta
K0792.10844716040rosso traffico RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116153 su richiesta
K0792.10844716045rosso traffico RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116153 su richiesta
K0792.10844716050rosso traffico RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116153 su richiesta
K0792.10844716060rosso traffico RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116153 su richiesta
K0792.10844716070rosso traffico RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116153 su richiesta
K0792.10844716080rosso traffico RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116153 su richiesta