Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox
K0364

Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elementi in acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile.
Resistente alla corrosione. Possibilità di fissaggio per cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0364 Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox 178 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3LL1L2L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0364.23050102555,51410626,516515  su richiesta
K0364.23050152555,51415626,521515  su richiesta
K0364.23050202555,51420626,526515  su richiesta
K0364.23050252555,51425626,531515  su richiesta
K0364.23050302555,51430626,536515  su richiesta
K0364.23060102566,851410726,517622  su richiesta
K0364.23060152566,851415726,522622  su richiesta
K0364.23060202566,851420726,527622  su richiesta
K0364.23060252566,851425726,532622  su richiesta
K0364.23060302566,851430726,537622  su richiesta
K0364.23060352566,851435726,542622  su richiesta
K0364.23060402566,851440726,547622  su richiesta
K0364.23060452566,851445726,552622  su richiesta
K0364.23060502566,851450726,557622  su richiesta
K0364.23080202589,51420826,528838  su richiesta
K0364.23080252589,51425826,533838  su richiesta
K0364.23080302589,51430826,538838  su richiesta
K0364.23080352589,51435826,543838  su richiesta
K0364.23080402589,51440826,548838  su richiesta
K0364.23080452589,51445826,553838  su richiesta
K0364.23080502589,51450826,558838  su richiesta
K0364.31100203310121920934,6291060  su richiesta
K0364.31100253310121925934,6341060  su richiesta
K0364.31100303310121930934,6391060  su richiesta
K0364.31100353310121935934,6441060  su richiesta
K0364.31100403310121940934,6491060  su richiesta
K0364.31100453310121945934,6541060  su richiesta
K0364.31100503310121950934,6591060  su richiesta
K0364.31100603310121960934,6691060  su richiesta
K0364.3112025331214,519251034,6351286  su richiesta
K0364.3112030331214,519301034,6401286  su richiesta
K0364.3112035331214,519351034,6451286  su richiesta
K0364.3112040331214,519401034,6501286  su richiesta
K0364.3112045331214,519451034,6551286  su richiesta
K0364.3112050331214,519501034,6601286  su richiesta
K0364.3112060331214,519601034,6701286  su richiesta
K0364.3112070331214,519701034,6801286  su richiesta
K0364.3112080331214,519801034,6901286  su richiesta
K0364.3116030331619203013,334,643,316153  su richiesta
K0364.3116035331619203513,334,648,316153  su richiesta
K0364.3116040331619204013,334,653,316153  su richiesta
K0364.3116045331619204513,334,658,316153  su richiesta
K0364.3116050331619205013,334,663,316153  su richiesta
K0364.3116060331619206013,334,673,316153  su richiesta
K0364.3116070331619207013,334,683,316153  su richiesta
K0364.3116080331619208013,334,693,316153  su richiesta