Gruppi merceologici
Bussole portamaschi per imbastitori a sfere
K1065

Bussole portamaschi per imbastitori a sfere

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio, nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Dimensioni di montaggio forma A:
Fissaggio con dado, spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
Fissaggio per avvitamento, per spessore della piastra superiore a 10 mm o in foro cieco.
Su richiesta:Dado corrispondente (K0700) e utensile di montaggio (K0317).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1065 Bussole portamaschi per imbastitore a sfere 332 kB
 Nota tecnica 117 kB
 Nota tecnica per imbastitore a sfere retrattile con azionamento rotativo e boccola di alloggiamento compatibile 187 kB

Disegni

Bussole portamaschi per imbastitori a sfere

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

DD1MHD2D3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1065.6acciaio616M12x1,5151613 su richiesta
K1065.10acciaio1020M16x1,5172017 su richiesta
K1065.61acciaio inox616M12x1,5151613 su richiesta
K1065.101acciaio inox1020M16x1,5172017 su richiesta