Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in alluminio
K0366

Imbastitori a sfere con impugnatura a T in alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perni in acciaio inox 1.4542.
Impugnatura in alluminio pressofuso EN-AC 46000.
Pulsante in alluminio EN-AW 2024 T4.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.

Versione:Perni temprati min. 40 HRC e passivati.
Maniglia nera anodizzata.
Pulsante blu anodizzato.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.

Il perno in acciaio inox temprato altamente resistente tollera sollecitazioni estreme con la massima protezione dall'usura.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0366 Imbastitori a sfere con impugnatura a T in alluminio 169 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura a T in alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineBD1D2D3D4LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0366.246050104655,5411,95,810630,719,316524,4  su richiesta
K0366.246050154655,5411,95,815630,719,321524,4  su richiesta
K0366.246050204655,5411,95,820630,719,326524,4  su richiesta
K0366.246050254655,5411,95,825630,719,331524,4  su richiesta
K0366.246050304655,5411,95,830630,719,336524,4  su richiesta
K0366.246050354655,5411,95,835630,719,341524,4  su richiesta
K0366.246050404655,5411,95,840630,719,346524,4  su richiesta
K0366.246050504655,5411,95,850630,719,356524,4  su richiesta
K0366.246050604655,5411,95,860630,719,366524,4  su richiesta
K0366.246050704655,5411,95,870630,719,376524,4  su richiesta
K0366.246060104666,9911,95,810730,719,317635,64  su richiesta
K0366.246060154666,9911,95,815730,719,322635,64  su richiesta
K0366.246060204666,9911,95,820730,719,327635,64  su richiesta
K0366.246060254666,9911,95,825730,719,332635,64  su richiesta
K0366.246060304666,9911,95,830730,719,337635,64  su richiesta
K0366.246060354666,9911,95,835730,719,342635,64  su richiesta
K0366.246060404666,9911,95,840730,719,347635,64  su richiesta
K0366.246060504666,9911,95,850730,719,357635,64  su richiesta
K0366.246060604666,9911,95,860730,719,367635,64  su richiesta
K0366.246060704666,9911,95,870730,719,377635,64  su richiesta
K0366.246060804666,9911,95,880730,719,387635,64  su richiesta
K0366.246080104689,4211,95,810830,719,318863,8  su richiesta
K0366.246080154689,4211,95,815830,719,323863,8  su richiesta
K0366.246080204689,4211,95,820830,719,328863,8  su richiesta
K0366.246080254689,4211,95,825830,719,333863,8  su richiesta
K0366.246080304689,4211,95,830830,719,338863,8  su richiesta
K0366.246080354689,4211,95,835830,719,343863,8  su richiesta
K0366.246080404689,4211,95,840830,719,348863,8  su richiesta
K0366.246080504689,4211,95,850830,719,358863,8  su richiesta
K0366.246080604689,4211,95,860830,719,368863,8  su richiesta
K0366.246080704689,4211,95,870830,719,378863,8  su richiesta
K0366.246080804689,4211,95,880830,719,388863,8  su richiesta
K0366.2511001550,81011,8614,27,415934,822,12410100,1  su richiesta
K0366.2511002050,81011,8614,27,420934,822,12910100,1  su richiesta
K0366.2511002550,81011,8614,27,425934,822,13410100,1  su richiesta
K0366.2511003050,81011,8614,27,430934,822,13910100,1  su richiesta
K0366.2511003550,81011,8614,27,435934,822,14410100,1  su richiesta
K0366.2511004050,81011,8614,27,440934,822,14910100,1  su richiesta
K0366.2511005050,81011,8614,27,450934,822,15910100,1  su richiesta
K0366.2511006050,81011,8614,27,460934,822,16910100,1  su richiesta
K0366.2511007050,81011,8614,27,470934,822,17910100,1  su richiesta
K0366.2511008050,81011,8614,27,480934,822,18910100,1  su richiesta
K0366.2511009050,81011,8614,27,490934,822,19910100,1  su richiesta
K0366.2511010050,81011,8614,27,4100934,822,110910100,1  su richiesta
K0366.2581202057,21214,4518,310,7201040,625,43012144,06  su richiesta
K0366.2581202557,21214,4518,310,7251040,625,43512144,06  su richiesta
K0366.2581203057,21214,4518,310,7301040,625,44012144,06  su richiesta
K0366.2581203557,21214,4518,310,7351040,625,44512144,06  su richiesta
K0366.2581204057,21214,4518,310,7401040,625,45012144,06  su richiesta
K0366.2581205057,21214,4518,310,7501040,625,46012144,06  su richiesta
K0366.2581206057,21214,4518,310,7601040,625,47012144,06  su richiesta
K0366.2581207057,21214,4518,310,7701040,625,48012144,06  su richiesta
K0366.2581208057,21214,4518,310,7801040,625,49012144,06  su richiesta
K0366.2581209057,21214,4518,310,7901040,625,410012144,06  su richiesta
K0366.2581210057,21214,4518,310,71001040,625,411012144,06  su richiesta
K0366.2781602578161923,913,725144528,23916257,18  su richiesta
K0366.2781603078161923,913,730144528,24416257,18  su richiesta
K0366.2781603578161923,913,735144528,24916257,18  su richiesta
K0366.2781604078161923,913,740144528,25416257,18  su richiesta
K0366.2781605078161923,913,750144528,26416257,18  su richiesta
K0366.2781606078161923,913,760144528,27416257,18  su richiesta
K0366.2781607078161923,913,770144528,28416257,18  su richiesta
K0366.2781608078161923,913,780144528,29416257,18  su richiesta
K0366.2781609078161923,913,790144528,210416257,18  su richiesta
K0366.2781610078161923,913,7100144528,211416257,18  su richiesta