Gruppi merceologici
Bussole portamaschi in acciaio inox per imbastitori a sfere con bloccaggio testa
K1416

Bussole portamaschi in acciaio inox per imbastitori a sfere con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Le bussole portamaschi sono indicate per alloggiare in modo semplice e rapido imbastitori a sfere con bloccaggio testa.Vantaggi:Le bussole portamaschi sono utilizzabili sui due lati.
La possibilità di centraggio aggiuntiva delle bussole portamaschi è data dal colletto di centratura (D3).
Nota disegno:
1) senza centraggio
2) con centraggio
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1416 Bussole portamaschi in acciaio inox per imbastitori a sfere con bloccaggio testa 312 kB

Disegni

Bussole portamaschi in acciaio inox per imbastitori a sfere con bloccaggio testa

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3LL3L4L5NTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1416.105125M12691743622,5 su richiesta
K1416.106166M167,5121853722,5 su richiesta
K1416.108168M16101220,553,58,522,5 su richiesta
K1416.1102410M24x1,5131821,553,592,52,5 su richiesta
K1416.1123012M30x1,5152422,553,59,52,52,5 su richiesta
K1416.1163016M30x1,520242754,111,12,53 su richiesta