Perni di bloccaggio in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie ai perni di bloccaggio e possibile collegare due piastre separate senza contropezzo in modo rapido e semplice.Materiale:Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.Versione:Alloggiamento e pulsante non trattati.Nota:Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 3 a 12 mm. Utilizzare una piastra di base di materiale duro come l'acciaio inossidabile.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.Modalità di utilizzoRuotare i perni di bloccaggio nella piastra di fissaggio finché non è visibile la filettatura sull'altro lato. Premere il pulsante e introdurre il perno di bloccaggio nella piastra d'appoggio predisposta. Ruotare il perno di bloccaggio nella direzione opposta, finché le due piastre non sono a contatto e infine bloccare con il controdado.Nota disegno:
1) Piastra di fissaggio 2) Piastra d'appoggio
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.