Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Sfere e molle di compressione in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento nichelato.
Sfere trattate termicamente.
Nota:Le 3 sfere all'interno della bussola trattengono il perno di bloccaggio con la forza di serraggio indicata.
Possibilità di montaggio 1: spessore piastra min. 6 mm.
Possibilità di montaggio 2: spessore piastra max. 10 mm.
Possibilità di montaggio 3: spessore piastra >10 mm.
Possibilità di montaggio 4: foro cieco.
Su richiesta:Dado corrispondente.Accessori:Perno di bloccaggio K1067.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1066 Boccole di fermo a sfera 389 kB
 Nota tecnica per boccole di fermo a sfera/boccole magnetiche 170 kB

Disegni

Boccole di fermo a sfera
Boccole di fermo a sfera

Selezione/filtro articoli

N. ordineForza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1066.771,8≤180 °C su richiesta
K1066.15151,8≤180 °C su richiesta