Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa
K1414

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Vantaggi:Possibilità di connettersi su grandi distanze.
Impiego ultra flessibile, poiché la lunghezza dei perni non deve essere stabilita in base alla larghezza del componente.
Su richiesta:Altre lunghezze dei perni.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitori a sfere con bloccaggio testa K1416.
Per Forma B:
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1414 Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa 182 kB

Disegni (sintesi completa)

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3D5LL1L2L5SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1414.001205050A11,555,5101,5347255011510 su richiesta
K1414.001205100A11,555,5101,53972510011510 su richiesta
K1414.001205150A11,555,5101,531472515011510 su richiesta
K1414.001206050A11,566,85102347255011614 su richiesta
K1414.001206100A11,566,851023972510011614 su richiesta
K1414.001206150A11,566,8510231472515011614 su richiesta
K1414.001508100A15,589,513,533,596,53310015826 su richiesta
K1414.001508150A15,589,513,533,5146,53315015826 su richiesta
K1414.001508200A15,589,513,533,5196,53320015826 su richiesta
K1414.001510100A15,5101213,543,596,533100151040 su richiesta
K1414.001510150A15,5101213,543,5146,533150151040 su richiesta
K1414.001510200A15,5101213,543,5196,533200151040 su richiesta
K1414.002112150A221214,5204,53,5146,539,5150211257 su richiesta
K1414.002112200A221214,5204,53,5196,539,5200211257 su richiesta
K1414.002112250A221214,5204,53,5246,539,5250211257 su richiesta
K1414.002116150A221619206,5414639,51502116100 su richiesta
K1414.002116200A221619206,5419639,52002116100 su richiesta
K1414.002116250A221619206,5424639,52502116100 su richiesta

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa e staffa in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa e staffa in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3D4D5LL1L2L3L4L5SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1414.101205050B11,555,51018,31,53472534,616,65011510 su richiesta
K1414.101205100B11,555,51018,31,53972534,616,610011510 su richiesta
K1414.101205150B11,555,51018,31,531472534,616,615011510 su richiesta
K1414.101206050B11,566,851018,323472534,616,65011614 su richiesta
K1414.101206100B11,566,851018,323972534,616,610011614 su richiesta
K1414.101206150B11,566,851018,3231472534,616,615011614 su richiesta
K1414.101508100B15,589,513,52433,596,53346,722,710015826 su richiesta
K1414.101508150B15,589,513,52433,5146,53346,722,715015826 su richiesta
K1414.101508200B15,589,513,52433,5196,53346,722,720015826 su richiesta
K1414.101510100B15,5101213,52443,596,53346,722,7100151040 su richiesta
K1414.101510150B15,5101213,52443,5146,53346,722,7150151040 su richiesta
K1414.101510200B15,5101213,52443,5196,53346,722,7200151040 su richiesta
K1414.102112150B221214,520334,53,5146,539,559,330,3150211257 su richiesta
K1414.102112200B221214,520334,53,5196,539,559,330,3200211257 su richiesta
K1414.102112250B221214,520334,53,5246,539,559,330,3250211257 su richiesta
K1414.102116150B22161920336,5414639,559,330,31502116100 su richiesta
K1414.102116200B22161920336,5419639,559,330,32002116100 su richiesta
K1414.102116250B22161920336,5424639,559,330,32502116100 su richiesta