Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perni in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0790_A Imbastitori a sfere 150 kB

Disegni

Imbastitori a sfere

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2D3LL1L2L5SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0790.001205010A11,555,510105,92515,911515  su richiesta
K0790.001205015A11,555,510155,92520,911515  su richiesta
K0790.001205020A11,555,510205,92525,911515  su richiesta
K0790.001205025A11,555,510255,92530,911515  su richiesta
K0790.001205030A11,555,510305,92535,911515  su richiesta
K0790.001206010A11,566,8510106,82516,811622  su richiesta
K0790.001206015A11,566,8510156,82521,811622  su richiesta
K0790.001206020A11,566,8510206,82526,811622  su richiesta
K0790.001206025A11,566,8510256,82531,811622  su richiesta
K0790.001206030A11,566,8510306,82536,811622  su richiesta
K0790.001206035A11,566,8510356,82541,811622  su richiesta
K0790.001206040A11,566,8510406,82546,811622  su richiesta
K0790.001206045A11,566,8510456,82551,811622  su richiesta
K0790.001206050A11,566,8510506,82556,811622  su richiesta
K0790.001508020A15,589,513,5207,83327,815838  su richiesta
K0790.001508025A15,589,513,5257,83332,815838  su richiesta
K0790.001508030A15,589,513,5307,83337,815838  su richiesta
K0790.001508035A15,589,513,5357,83342,815838  su richiesta
K0790.001508040A15,589,513,5407,83347,815838  su richiesta
K0790.001508045A15,589,513,5457,83352,815838  su richiesta
K0790.001508050A15,589,513,5507,83357,815838  su richiesta
K0790.001510020A15,5101213,5208,93328,9151060  su richiesta
K0790.001510025A15,5101213,5258,93333,9151060  su richiesta
K0790.001510030A15,5101213,5308,93338,9151060  su richiesta
K0790.001510035A15,5101213,5358,93343,9151060  su richiesta
K0790.001510040A15,5101213,5408,93348,9151060  su richiesta
K0790.001510045A15,5101213,5458,93353,9151060  su richiesta
K0790.001510050A15,5101213,5508,93358,9151060  su richiesta
K0790.001510060A15,5101213,5608,93368,9151060  su richiesta
K0790.002112025A221214,520259,939,534,9211286  su richiesta
K0790.002112030A221214,520309,939,539,9211286  su richiesta
K0790.002112035A221214,520359,939,544,9211286  su richiesta
K0790.002112040A221214,520409,939,549,9211286  su richiesta
K0790.002112045A221214,520459,939,554,9211286  su richiesta
K0790.002112050A221214,520509,939,559,9211286  su richiesta
K0790.002112060A221214,520609,939,569,9211286  su richiesta
K0790.002112070A221214,520709,939,579,9211286  su richiesta
K0790.002112080A221214,520809,939,589,9211286  su richiesta
K0790.002116030A221619203013,139,543,12116153  su richiesta
K0790.002116035A221619203513,139,548,12116153  su richiesta
K0790.002116040A221619204013,139,553,12116153  su richiesta
K0790.002116045A221619204513,139,558,12116153  su richiesta
K0790.002116050A221619205013,139,563,12116153  su richiesta
K0790.002116060A221619206013,139,573,12116153  su richiesta
K0790.002116070A221619207013,139,583,12116153  su richiesta
K0790.002116080A221619208013,139,593,12116153  su richiesta

Altri articoli di questa categoria