Gruppi merceologici
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena standard, versione robusta
K1760_LS

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piana sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1760_LS Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena standard, versione robusta 237 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena standard, versione robusta
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena standard, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDHRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1760.080252Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente4025801118060 su richiesta
K1760.100322Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente40321001369090 su richiesta
K1760.125252Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente4025125161102,580 su richiesta
K1760.125322Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente4032125161102,5100 su richiesta